Nouveau
Rondelle ondulée S-SWWA

Rondelle ondulée pour une meilleure protection des profilés de toit et une plus grande résistance
- Longueur: 45 mm
- Composition du matériau: Aluminium
- Épaisseur max de la rondelle: 2 mm
Les clients ont également recherché Cavalier, Couverture métallique, Bac sec or Onde sinusoïdale.
Choisir une option
Conditionnement
- 100 pce(s)
Quantité
Kits
Total Pièces
1
Prix net HT
Données techniques
Longueur
45 mm
Composition du matériau
Aluminium
Épaisseur max de la rondelle
2 mm
Type de rondelle
EPDM tenu par liaison de contact
Caractéristiques et applications
Caractéristiques
- Augmente la puissance de fixation tout en protégeant les profilés de toit
- Forme profilée – aide à réduire le risque de corrosion en repoussant la saleté et l'humidité
- Rondelle en caoutchouc EPDM – crée un joint d'étanchéité plus fiable contre l'eau
- Universelle – compatible avec les rondelles 16 mm et 19 mm
- Forme améliorée pour une rigidité supérieure
Applications
- Fixation de panneaux sandwich et de panneaux métalliques sur les toits
Pour les informations relatives à l'approbation ou au certificat, veuillez consulter les articles individuels.