Nouveau
Vis à béton HUS4-AF
Vis à béton à tête filetée haute performance pour la fixation dans le béton et la maçonnerie (protection multicouche contre la corrosion)
- Matériau, corrosion: Acier au carbone, revêtement multicouches
- Configuration de la tête: Fileté extérieurement
- Agréments / rapports de test: ETA, Feu, Sismique
Choisir une option
Taille de la cheville
- 10 mm / M12
- 14 mm / M16
Longueur de la cheville
- 165 mm
- 185 mm
- 205 mm
Conditionnement
- 16 pce(s)
- 25 pce(s)
Quantité
Kits
Total Pièces
1
Prix net HT
À partir de 100,50 EUR
Données techniques
Matériau, corrosion
Acier au carbone, revêtement multicouches
Configuration de la tête
Fileté extérieurement
Agréments / rapports de test
ETA, Feu, Sismique
Matériaux support
Béton (aéré), Béton (fissuré), Béton (non fissuré), Béton (noyau creux)
Réutilisable (et démontable)
Oui
Procédures de nettoyage
Nettoyage manuel, Sans nettoyage
Logiciel PROFIS
Oui
Conditions environnementales
milieu intérieur sec
Composition du matériau
Acier, revêtement multicouches
Documents
Caractéristiques et applications
Caractéristiques
- Amovible et ajustable (profondeur d'implantation nominale ≥ 60 mm) – pour faciliter le nivellement de platine
- Installation simplifiée – moins de forage, pas besoin de nettoyage, clé dynamométrique de haute précision ni marteau
- Pose améliorée avec moins de blocage – grâce au diamètre inférieur et au nouveau filetage
- Filetage métrique externe – pour la pré-installation ou la fixation des platines d'espacement
- Conception économique – à associer au logiciel PROFIS Engineering pour optimiser le dimensionnement et réduire les coûts de matériel
Applications
- Fixation de platines - telles que structures en acier secondaires, clôtures, mains courantes et systèmes de rayonnages
- Adaptée au béton non fissuré et fissuré, béton armé de fibres d'acier, dalles alvéolées (taille 10 à 14), tabliers métalliques (taille 10) et maçonnerie (taille 10)
- Évaluée pour une utilisation dans différentes conditions : statiques, quasi statiques, sismiques (C1 et C2) et feu
- Convient aux fixations permanentes dans les environnements intérieurs secs et à l'utilisation à l'extérieur
Pour les informations relatives à l'approbation ou au certificat, veuillez consulter les articles individuels.