Vis à béton à tête hexagonale haute performance pour la fixation dans le béton et la maçonnerie (acier au carbone)

  • Matériau, corrosion: Acier au carbone, zingué
  • Configuration de la tête: Tête hexagonale
  • Agréments / rapports de test: ETA, Feu, Sismique

Choisir une option

Taille de la cheville
  • 8 mm
  • 10 mm
  • 12 mm
  • 14 mm
  • 16 mm
Longueur de la cheville
  • 45 mm
  • 55 mm
  • 60 mm
  • 65 mm
  • 70 mm
  • 75 mm
  • 80 mm
  • 85 mm
  • 90 mm
  • 100 mm
  • 110 mm
  • 120 mm
  • 130 mm
  • 140 mm
  • 150 mm
  • 165 mm
  • 180 mm
  • 200 mm
  • 205 mm
  • 240 mm
  • 280 mm
  • 305 mm
Conditionnement
  • 1 pce(s)
  • 16 pce(s)
  • 25 pce(s)
  • 50 pce(s)
Options
Quantité
Kits
Total Pièces
1
Vous ne pouvez pas voir les prix de votre entreprise

Veuillez vous connecter pour voir les prix de votre entreprise.

Prix net HT
À partir de 41,30 EUR

Données techniques

Matériau, corrosion
Acier au carbone, zingué
Configuration de la tête
Tête hexagonale
Agréments / rapports de test
ETA, Feu, Sismique
Matériaux support
Béton (aéré), Béton (fissuré), Béton (non fissuré), Béton (noyau creux), Maçonnerie pleine
Réutilisable (et démontable)
Oui
Procédures de nettoyage
Nettoyage automatique (mèche creuse SafeSet), Nettoyage manuel, Sans nettoyage
Logiciel PROFIS
Oui
Conditions environnementales
milieu intérieur sec
Composition du matériau
Acier, zingué (min. 5 µm)

Documents

Caractéristiques et applications

Caractéristiques

  • Amovible, ajustable (profondeur d'implantation nominale ≥ 60 mm) et réutilisable – idéale pour les fixations temporaires
  • Installation plus rapide, plus facile et plus sûre – pas besoin de nettoyage, de clé dynamométrique ni de marteau, désormais compatible avec le module de couple adaptatif SI-AT-22
  • Pose améliorée avec moins de blocage – grâce au diamètre inférieur et au nouveau filetage
  • Tête hexagonale – avec rondelle intégrée pour une finition soignée des platines à fixation traversante
  • Conception économique – à associer au logiciel PROFIS Engineering pour optimiser le dimensionnement et réduire les coûts de matériel

Applications

  • Fixations temporaires dans le béton – telles que le coffrage traditionnel, les systèmes de soutènement et les barrières de protection
  • Adaptée au béton non fissuré et fissuré, béton armé de fibres d'acier, dalles alvéolées (taille 8 à 14), tabliers métalliques (taille 8 à 10), béton à faible résistance et maçonnerie (taille 8 à 10)
  • Évaluée pour une utilisation dans différentes conditions : statiques, quasi statiques, sismiques (C1 et C2) et feu
  • Convient aux fixations permanentes dans les environnements intérieurs secs et à l'utilisation temporaire à l'extérieur

Pour les informations relatives à l'approbation ou au certificat, veuillez consulter les articles individuels.

Vidéos produits

Vis béton

Plus de productivité dans le dimensionnement et la pose de fixations dans le béton

Que ce soit pour dimensionner des platines ou installer des fixations temporaires pour coffrage, les vis béton sont bien plus efficaces que les chevilles à expansion, sans compromettre la qualité et la sécurité.

Pour des applications permanentes, temporaires ou ajustables, les vis béton HUS4 offrent une excellente prise et une grande sécurité structurelle dans les conditions de chantier les plus difficiles - ajoutez une capsule HUS4 MAX dans le trou de perçage pour encore plus de productivité.

Pourquoi choisir des vis béton ?

Illustration d'une visseuse

Une pose plus rapide et plus facile

Pas de nettoyage, pas de serrage, pas de martelage, pas d’attente de durcissement et aucun accessoire spécial requis. Il suffit de percer, de positionner et de charger.

Illustration d'une fixation

Des solutions plus sûres

Grande sécurité structurelle dans le béton fissuré, le béton frais, les dalles alvéolées ou la maçonnerie, même avec de faibles espacements.

Illustration d'un triangle rectangle

Flexibilité d'application

Anticipez les besoins futurs en ajoutant une capsule de résine pour augmenter les performances jusqu’à 30 % tout en permettant une amovibilité totale.

Installation de vis béton HUS4 avec une visseuse Hilti

Une installation plus productive

Les vis béton HUS4 offrent des performances supérieures avec une prise plus rapide et plus facile

Que vous installiez des fixations permanentes ou temporaires, les vis béton HUS4 supportent des charges similaires à celles des chevilles à expansion, mais s’installent jusqu’à deux fois plus vite grâce à un plus petit diamètre de perçage sans nettoyage ni serrage, et avec moins de blocage.

Pour obtenir les performances d’une cheville chimique, sans les tracas de l’installation, insérez une capsule de résine HUS4-MAX dans le trou avant de positionner la vis HUS4. Vous êtes alors prêt à charger, sans devoir attendre ni utiliser d’accessoires spéciaux. 

Fixation en plomberie, ventilation et électricité

  • Idéal pour les travaux au plafond : plus de manœuvres maladroites avec des chevilles à expansion femelle  
  • Plus d’applications : La gamme étendue comprend des dimensions de 8 à 16 mm et des têtes hexagonales, filetées et fraisées
  • Fixation rapide des rails et des consoles grâce à un trou peu profond qui ne nécessite pas de nettoyage
  • Aucun outil spécifique requis – une perceuse à percussion ou un perforateur et une boulonneuse à choc suffisent

Fixation temporaire

  • Idéal pour les plateformes de travail, les relèvements, les rampes de sécurité, les barrières de périmètre et les connexions préfabriquées
  • Approuvé par le DIBt pour une réutilisation dans du béton frais, ce qui permet de réaliser des économies tout en gardant un niveau de sécurité élevé
  • Plus de réutilisations que d’autres vis d’ancrage grâce à un nouveau design
  • Fonctionne pour de grands coffrages fixés à du béton frais et à des dalles alvéolées

Fixation d’équipements industriels

  • Une fixation avec des performances supérieures réduit le risque d’interruption d’activité à cause d’une défaillance de la cheville
  • Pas besoin d’attendre le durcissement – chargement immédiat pour une productivité maximale sur le chantier
  • Amovible, adaptable et réutilisable dans le même trou de perçage, ce qui offre plus de flexibilité en cas de changements fonctionnels
  • Etanche à l'eau avec la HUS hybride
injection de résine HUS4-MAX dans un trou de platine dans le béton

Une plus grande flexibilité d'application

Cheville chimique ou mécanique ? Bénéficiez des avantages des 2 avec la HUS4 hybride

La HUS4 hybride est un système d’ancrage de platines polyvalent pour des liaisons primaires, secondaires ou temporaires courantes. Composé d’une vis béton HUS4 et d’une capsule de résine HUS4-MAX, le système combine les avantages des chevilles mécaniques et chimiques, ce qui vous donne la certitude d’avoir choisi la bonne cheville, quelles que soient les conditions. Une mauvaise qualité de béton ? La résine permettra d’améliorer la sécurité structurelle. Des températures qui ne sont pas idéales ? La vis n’en sera pas affectée. Des changements de dernière minute ? Enlevez, ajustez et réutilisez le même trou.

Quelle que soit l’application, le système HUS4 hybride supporte des charges de traction jusqu’à 30 % supérieures à celles d’une vis seule.

Platines et liaisons non structurelles

  • Sécurité structurelle élevée avec double fonction de maintien dans des colonnes, des poutres, des chevrons, des fermes, des longerons en treillis et leurs éléments secondaires ainsi que des charges sismiques (C1), quelles que soient les conditions du chantier 
  • Résistance à la traction proche de celle des chevilles chimiques
  • Gamme étendue jusqu’à 16 mm, en plus de nouvelles têtes filetées 
  • Ajustable et amovible même après durcissement ; approuvé pour une réutilisation du même point de fixation

Mains courantes et fixations permanentes

  • Idéal pour des applications non structurelles mais importantes pour la sécurité, comme des mains courantes, des toitures et des structures légères en acier 
  • Les exigences en matière de bord et d’entraxe sont moins élevées que pour les chevilles mécaniques 
  • Têtes filetées disponibles pour une application visible 
  • Étanche à l’eau

Pour aller plus loin sur les vis béton

Augmentez la productivité et améliorez la rentabilité avec la suite PROFIS Engineering, notre logiciel de dimensionnement du chevillage basé sur le cloud qui permet un calcul automatique et avancé, une spécification simple des produits et une modélisation BIM intégrée. 

Puissantes mais confortables pour une utilisation quotidienne, nos boulonneuses à choc sans fil SIW sont optimisées pour enfoncer des vis béton HUS pour des platines, des étais de coffrage, des mains courantes et des fixations temporaires.

Consultez les tableaux de charge des produits, téléchargez les dernières informations sur le code de la construction ou discutez de votre prochain projet avec la communauté Hilti.