Fermeture exceptionnelle les 18 et 19 décembrede tous nos Hilti stores, à l'exception de Poitiers, Metz, Lille et Cannes.Consulter la liste de nos Hilti Stores

Goujon pour charges lourdes HSL4-G

Cheville à expansion pour charges lourdes très haute performance disposant des homologations pour des applications dans le béton où la sécurité est concernée (acier au carbone, filetage externe)

  • Matériau, corrosion: Acier au carbone, zingué
  • Configuration de la tête: Fileté extérieurement
  • Agréments / rapports de test: ETA, Fatigue, Feu, LABC, Nucléaire (NQA-1), Rapport ICC-ES (béton), Sismique, Sismique

Les clients ont également recherché cheville charges lourdescheville haute sécuritécheville sismique or cheville homologuée béton.

Choisir une option

Taille de la cheville
  • M8
  • M10
  • M12
  • M16
  • M20
  • M24
Longueur de la cheville
  • 92 mm
  • 106 mm
  • 107 mm
  • 121 mm
  • 127 mm
  • 141 mm
  • 147 mm
  • 160 mm
  • 161 mm
  • 172 mm
  • 175 mm
  • 185 mm
  • 187 mm
  • 192 mm
  • 200 mm
  • 201 mm
  • 205 mm
  • 222 mm
  • 230 mm
  • 235 mm
  • 260 mm
  • 275 mm
  • 330 mm
Conditionnement
  • 4 pce(s)
  • 6 pce(s)
  • 10 pce(s)
  • 20 pce(s)
  • 40 pce(s)
Options
Quantité
Kits
Total Pièces
1
Vous ne pouvez pas voir les prix de votre entreprise

Veuillez vous connecter pour voir les prix de votre entreprise.

Prix net HT
À partir de 202,90 EUR

Données techniques

Matériau, corrosion
Acier au carbone, zingué
Configuration de la tête
Fileté extérieurement
Agréments / rapports de test
ETA, Fatigue, Feu, LABC, Nucléaire (NQA-1), Rapport ICC-ES (béton), Sismique, Sismique
Matériaux support
Béton (fissuré), Béton (non fissuré)
Logiciel PROFIS
Oui

Documents

Caractéristiques et applications

Caractéristiques

  • Capacité élevée de charge en traction et cisaillement
  • Expansion à force contrôlée permettant une meilleure post-expansion
  • Agrément technique européen ATE Option 1 pour béton fissuré et non fissuré
  • Pour béton fissuré et non fissuré et ouvrages parasismiques, conformément à la norme ICC-ES AC 193
  • Adaptée aux charges dynamiques (charges de fatigue, sismiques et choc)

Applications

  • Fixations haute résistance utilisées dans les domaines dynamiques et/ou à haute sécurité, notamment au sein des centrales nucléaires
  • A utiliser pour des applications techniques lorsqu'un support technique important est nécessaire, p ex. fixation de machines, matériel lourd, colonnes métalliques, supports de tubes lourds, supports de poutres, matériel médical, poutres en porte-à-faux, grues, palans de garage, etc.

Pour les informations relatives à l'approbation ou au certificat, veuillez consulter les articles individuels.

Vidéos produits