Cheville à expansion haute performance pour le béton non fissuré soumis à des charges statiques ordinaires (acier au carbone, grosse rondelle)

  • Matériau, corrosion: Acier au carbone, zingué
  • Configuration de la tête: Fileté extérieurement
  • Agréments / rapports de test: ETA

Les clients ont également recherché goujon, goujon d'ancrage, cheville mécanique, cheville d'ancrage or expansion.

Choisir les options

Taille de la cheville
  • M8
  • M10
  • M12
  • M16
Longueur de la cheville
  • 55 mm
  • 68 mm
  • 70 mm
  • 83 mm
  • 85 mm
  • 100 mm
  • 102 mm
  • 117 mm
  • 137 mm
Conditionnement
  • 12 pce(s)
  • 16 pce(s)
  • 20 pce(s)
  • 25 pce(s)
  • 100 pce(s)
Options
Quantité
Kits
Total Pièces
1
Vous ne pouvez pas voir les prix de votre entreprise

Veuillez vous connecter pour voir les prix de votre entreprise.

Prix net HT
À partir de 30,75 EUR