NouveautéCommandez en ligne et profitez de la livraison standard à 14,99 €Commander maintenant
Nouveau

Goujon pour charges lourdes HSL-3-R

Cheville à expansion amovible très haute performance pour charges lourdes disposant des homologations en matière de résistance au feu, aux séismes et pour le béton fissuré (acier inoxydable A4, tete hexagonale)

  • Matériau, corrosion: Acier Inoxydable, A4
  • Configuration de la tête: Tête hexagonale
  • Agréments / rapports de test: ETA, Feu, Sismique

Les clients ont également recherché Cheville lourde, haute securité, inox, fissuré or démontable.

Choisir les options

Taille de la cheville
  • M8
  • M10
  • M12
  • M16
  • M20
Longueur de la cheville
  • 93 mm
  • 107 mm
  • 113 mm
  • 124 mm
  • 127 mm
  • 145 mm
  • 149 mm
  • 170 mm
  • 200 mm
Conditionnement
  • 6 pce(s)
  • 10 pce(s)
  • 20 pce(s)
  • 40 pce(s)
Options
Quantité
Kits
Total Pièces
1
Vous ne pouvez pas voir les prix de votre entreprise

Veuillez vous connecter pour voir les prix de votre entreprise.

Prix net HT
À partir de 457,90 EUR