NouveautéCommandez en ligne et profitez de la livraison standard à 14,99 €Commander maintenant
Nouveau

Barrière pour cavité CFS-VB E60 avec un espace d'air de 25 mm

Barrière coupe-feu pré-formée pour cavités de systèmes de bardage avec écran-pare-pluie offrant 60 minutes de résistance au feu et avec des espaces d'air jusqu'à 25 mm

  • Longueur: 1200 mm
  • Hauteur: 80 mm
  • Masse volumique: 80 kg/m³

Choisir les options

Profondeur de cavité
  • 100 mm
  • 150 mm
  • 200 mm
  • 250 mm
  • 300 mm
  • 350 mm
  • 400 mm
Conditionnement
  • 1 pce(s)
  • 5 pce(s)
  • 10 pce(s)
  • 15 pce(s)
  • 25 pce(s)
Options
Quantité
Kits
Total Pièces
1
Vous ne pouvez pas voir les prix de votre entreprise

Veuillez vous connecter pour voir les prix de votre entreprise.

Prix net HT
À partir de 311,00 EUR