Console MT-BR-40D OC

Console double avec rails en C pour charges moyennes en environnement intérieur
- Composition du matériau: S275JR - EN 10025
- Finition de surface: Enduit extérieur - GAC
- Épaisseur du matériau: 1.75 mm
Les clients ont également recherché Rail profilé.
Choisir les options
Longueur - L
- 600 mm
- 1000 mm
Conditionnement
- 6 pce(s)
Quantité
Kits
Total Pièces
1
Vous ne pouvez pas voir les prix de votre entreprise
Prix net HT
À partir de 518,40 EUR
Données techniques
Composition du matériau
S275JR - EN 10025
Finition de surface
Enduit extérieur - GAC
Épaisseur du matériau
1.75 mm
Conditions environnementales
En extérieur, pollution faible à modérée (C3 / C4 - bas)
Longueur - L
42.5 mm
Documents
pdf EN 1090 - Certificat de conformité du contrôle de la production en usine MT, anglais [ 348.7 KB ]
Caractéristiques et applications
Caractéristiques
- Haute performance, poids réduit – une configuration des trous optimisée pour une meilleure efficacité de valeur de charge, compatible avec notre équerre d'angle MT-BR-AB pour des performances encore supérieures
- Pose plus facile – compatible avec le verrou rotatif MT à verrou rapide Hilti, une alternative plus rapide aux écrous à ressort pour l'assemblage d'un système de support modulaire
- Plus durable – fabriqué avec jusqu’à 11 % d’acier en moins que la génération précédente et disponible avec une déclaration environnementale de produit (EPD) pour une plus grande transparence quant aux émissions de CO2
- Identification simplifiée – ajout de lignes supplémentaires le long des côtés des Rails en C pour aider à identifier les classes de charge et offrir une finition plus esthétique
- Ajustable – deux trous oblongs simplifient le nivellement et réglage fin
Applications
- Soutien des colliers, gaines de ventilation, chemins de câbles et autres matériels de support MEP
- Montage d'installations MEP pour charges moyenne sur le béton
- Supports muraux en porte-à-faux pour les tuyaux plus lourds
- Adaptée aux environnements modérément corrosifs
Pour les informations relatives à l'approbation ou au certificat, veuillez consulter les articles individuels.
Produits recommandés
Boulonneuse 22 V avec carré à anneau de friction robuste de 1/2" pour un chevillage et un boulonnage plus rapides et plus sûrs
Nouveau

Écrou pour la fixation de supports aux rails de supportage MT et pour l'utilisation en milieu extérieur avec faible pollution
Nouveau

Boulon à tête hexagonale pour l'utilisation avec les verrous rotatifs lors de l'assemblage de structures de rails de supportage et pour l'utilisation en milieu extérieur avec faible pollution
Nouveau

Plaquette rail galvanisée à chaud pour raccorder les composants filetés aux rails MT