NouveautéCommandez en ligne et profitez de la livraison standard à 14,99 €Commander maintenant

Collier d'espacement pour une fixation plus rapide des câbles

  • Composition du matériau: Acier
  • Finition de surface: Enduit intérieur galvanisé

Les clients ont également recherché collier d'espace.

Choisir les options

Plage de serrage - D
  • 11 - 13 mm
  • 14 - 16 mm
  • 17 - 19 mm
  • 19 - 21 mm
  • 24 - 29 mm
  • 30 - 38 mm
  • 39 - 48 mm
  • 48 - 52 mm
  • 53 - 61 mm
Largeur de section - b
  • 13 mm
  • 16 mm
  • 20 mm
Conditionnement
  • 20 pce(s)
  • 25 pce(s)
  • 50 pce(s)
Options
Quantité
Kits
Total Pièces
1
Vous ne pouvez pas voir les prix de votre entreprise

Veuillez vous connecter pour voir les prix de votre entreprise.

Prix net HT
À partir de 69,80 EUR

Données techniques

Composition du matériau
Acier
Finition de surface
Enduit intérieur galvanisé

Caractéristiques et applications

Caractéristiques

  • Fixation point par point simple et économique de conduits variés
  • Identification facile des tailles de collier
  • Installation rapide de tuyaux sans besoin d'enlever les vis de fermeture des colliers
  • La forme allongée du trou compense l'imprécision du forage
  • Assise plus sûre même sur les surfaces irrégulières

Applications

  • Fixation des conduits en acier renforcé, en aluminium, filetés et en plastique renforcé
  • Fixation des conduits en acier PG, en aluminium, filetés et en plastique PG
  • Conduits filetés et conduits en plastique renforcé
  • Fixation point par point plus facile et économique des conduits en acier PG, des conduits en aluminium, des tubes filetés et des conduits en plastique PG
  • Fixation point par point plus facile et économique des conduits en acier PG, des conduits en aluminium, des tubes filetés et des conduits en plastique PG

Pour les informations relatives à l'approbation ou au certificat, veuillez consulter les articles individuels.

Demande de démonstration

Demande de démonstration

Demande de démonstration
Chat

Chat

Chat
Demande de rappel

Demande de rappel

Demande de rappel