Bandes perforées LBK
Bandes perforées revêtues de plastique utilisées dans des applications diverses
- Type de matériau support: Béton
- Composition du matériau: Acier au carbone
- Finition de surface: n/a
Les clients ont également recherché bande perfo.
Choisir les options
Largeur - B
- 17 mm
Conditionnement
- 10 pce(s)
Quantité
Kits
Total Pièces
10
Prix net HT
622,00 EUR
62,20 EUR
/
1 Pièce(s)
Données techniques
Type de matériau support
Béton
Composition du matériau
Acier au carbone
Finition de surface
n/a
Caractéristiques et applications
Caractéristiques
- Conçues pour une installation simple et rapide
- Polyvalentes
Applications
- Fixation de tuyaux et de conduits de ventilation aux plafonds
Pour les informations relatives à l'approbation ou au certificat, veuillez consulter les articles individuels.