Rail profilé en C MT-30D

Rail profilé en C double pour charges moyennes, adapté aux composants MT-FL / MT-TL dans les environnements intérieurs
- Composition du matériau: S280GD
- Finition de surface: Enduit intérieur (pré-galvanisé)
- Épaisseur du matériau: 1.5 mm
Les clients ont également recherché Rail profilé.
Choisir les options
Conditionnement
- 3 m
- 6 m
Quantité
Kits
Total Pièces
1
Prix net HT
À partir de 79,20 EUR
Données techniques
Composition du matériau
S280GD
Finition de surface
Enduit intérieur (pré-galvanisé)
Épaisseur du matériau
1.5 mm
Conditions environnementales
Conditions intérieures et sèches
Documents
pdf EN 1090 - Certificat de conformité du contrôle de la production en usine MT, anglais [ 348.7 KB ]
Caractéristiques et applications
Caractéristiques
- Plus facile et plus sûr à installer – sa conception légère facilite la coupe, le levage et le montage des profils C, ce qui contribue à réduire les efforts lors des travaux au plafond
- Plus durable – fabriqué avec jusqu’à 20 % d’acier en moins que la génération précédente et disponible avec une déclaration environnementale de produit (EPD) pour une plus grande transparence quant aux émissions de CO2
- Identification simplifiée – ajout de lignes supplémentaires le long des côtés du profil C pour aider à identifier les classes de charge et offrir une finition plus esthétique
- Conception plus simple – vous pouvez utiliser les composants MT Hilti pour toutes les installations mécaniques, électriques et de plomberie, du trapèze le plus léger à l'ossature modulaire la plus lourde
- Support logiciel étendu – PROFIS Modular Support Engineering, MEP Support Selector, les gammes Revit® ainsi que les plugins pour Smart 3D® sont tous disponibles afin de simplifier les processus de conception et de commande
Applications
- Structures de support MEP montées au sol, telles que les cadres d'entretoises de type poteau de but
- Structures de support MEP montées au plafond, telles que les cadres d'entretoises en trapèze suspendus
- Ossature 3D modulaire pour le support des tuyaux, gaines et chemins de câbles
- Adapté aux environnements intérieurs secs
Pour les informations relatives à l'approbation ou au certificat, veuillez consulter les articles individuels.