NouveautéCommandez en ligne et profitez de la livraison standard à 14,99 €Commander maintenant
Nouveau

Embout pour rail lourd MT-EC-100

Capuchon pour poutre MT-EC-100 Code article : 2273700

Capuchon de protection pour rails lourds MT-100

  • Composition du matériau: PPB-M02
  • Finition de surface: n/a
  • Poids: 0.05 kg

Les clients ont également recherché capuchon or protection.

Choisir les options

Conditionnement
  • 25 pce(s)
Options
Quantité
Kits
Total Pièces
25
Vous ne pouvez pas voir les prix de votre entreprise

Veuillez vous connecter pour voir les prix de votre entreprise.

Prix net HT
177,25 EUR
7,09 EUR
/
1 Pièce(s)

Données techniques

Composition du matériau
PPB-M02
Finition de surface
n/a
Poids
0.05 kg
Équivalent CO2 (KG)
0.14 kgCO2 1
  1. Fournit des informations depuis les matières premières au transport (A1-A3).Les données ont été calculées en externe selon la norme ISO 14044:2006+A1:2018 avec le logiciel GaBi alors que des données moyennes secondaires ont été utilisées(processus de production,émissions des matières premières,etc.)

Documents

pdf Manuel sur la corrosion, anglais [ 9.4 MB ]

Caractéristiques et applications

Caractéristiques

  • Fait partie du système MT Hilti – une solution économique tout-en-un pour pratiquement toutes les structures de support MEP modulaires
  • Manipulation plus sûre – protège les poseurs des bords tranchants pouvant subsister après la découpe du rail lourd
  • Durabilité accrue – permet d'éviter la déformation des bords durant le stockage et le transport sur le chantier
  • Amélioration de l'esthétique – les embouts pour rail lourd donnent à votre travail un aspect soigné et professionnel

Applications

  • Protection des extrémités des rails lourds MT-100 contre les dommages pendant le stockage et le transport
  • Recouvrement de tous les bords tranchants qui restent après la découpe
Demande de démonstration

Demande de démonstration

Demande de démonstration
Chat

Chat

Chat
Demande de rappel

Demande de rappel

Demande de rappel