Éclisse de sécurité MAB-S
Éclisse de sécurité galvanisée pour la fixation plus solide des clips-étaux MAB
- Type de matériau support: Acier
- Composition du matériau: Acier
- Finition de surface: Enduit intérieur galvanisé
Les clients ont également recherché fixation clip-étau or fixation MAB.
Choisir les options
Diamètre - D1
- 10.5 mm
Diamètre - D2
- 12.5 mm
Largeur - B
- 25 mm
Conditionnement
- 12 pce(s)
Quantité
Kits
Total Pièces
12
Prix net HT
82,68 EUR
6,89 EUR
/
1 Pièce(s)
Données techniques
Type de matériau support
Acier
Composition du matériau
Acier
Finition de surface
Enduit intérieur galvanisé
Conditions environnementales
Conditions intérieures sèches (C1) ou intérieur avec condensation temporaire (C2)
Caractéristiques et applications
Caractéristiques
- Aucun boulon ou écrou supplémentaire nécessaire
- Aucun raccordement boulonné requis pour le montage sur les poutres en acier
Applications
- Fixation des clips-étaux MAB
Pour les informations relatives à l'approbation ou au certificat, veuillez consulter les articles individuels.