Nuron
Chargeur rapide à double baie C 8DC-22 Nuron
Chargeur flash à double baie C 8DC-22 23 Code article : 2448714 #2448714



Notre chargeur à double baie le plus rapide, optimisé pour les batteries Nuron à usage intensif
- Compatibilité avec un système sur batterie: Nuron
- Tension de sortie: 900 W
- Courant de sortie: 36 A
Choisir les options
Conditionnement
- 1 pce(s)
Quantité
Kits
Total Pièces
1
Vous ne pouvez pas voir les prix de votre entreprise
Prix net HT
Une erreur s'est produite - veuillez nous contacter
Veuillez nous contacter
Données techniques
Compatibilité avec un système sur batterie
Nuron
Tension de sortie
900 W
Courant de sortie
36 A
Affichage de l'état
Oui
Poids
2.4 kg
Dimensions (LxlxH)
313 x 229 x 89 mm
Tension d'entrée nominale
230 V
Documents
pdf Fiche de données de sécurité LI-ION-BATTERIES >100Wh (EN) [ 223.4 KB ]
pdf Fiche de données de sécurité LI-ION-BATTERIES >100Wh (FR) [ 238.6 KB ]
Caractéristiques et applications
Caractéristiques
- Notre chargeur à double baie le plus rapide – recharge simultanée de deux batteries Nuron aussi rapidement qu'avec le chargeur C 8-22 Nuron
- Mode Boost – activation automatique pour recharger une batterie Nuron à usage intensif à 80 % jusqu'à deux fois plus vite
- Installation et entretien faciles – avec trous traversants pour montage mural et cordon d'alimentation remplaçable
- Refroidissement actif – trois ventilateurs intégrés, conçus pour optimiser les performances de refroidissement et permettre aux batteries de revenir plus rapidement à une température de charge après une utilisation intensive
- Interface conviviale – interface homme-machine (IHM) intuitive facilitant le suivi de l’état de charge par les utilisateurs
Applications
- Optimisé pour la recharge des batteries Nuron à usage intensif
- Recharge rapide d’une batterie Nuron B 22-260 (mode Boost) jusqu’à 80 % en seulement 20 minutes
- Recharge parallèle de deux batteries B 22-260 Nuron en seulement 40 minutes
- Compatible avec toutes les batteries Nuron
- Rangement et transport pratiques grâce au coffret B22/C (XL) n° 2461851, permettant de transporter le chargeur à double baie et plusieurs batteries lors des déplacements
Produits recommandés
Nuron

Batterie Li-ion 22 V haute capacité, conçue pour améliorer les performances et l'autonomie des outils électroportatifs Nuron pour travaux semi-intensifs à intensifs
Nuron

Batterie Li-ion 22 V à capacité supérieure, conçue pour optimiser l'autonomie des outils Nuron pour travaux intensifs
Batterie Li-ion 22 V à charge rapide, optimisée pour les travaux intensifs avec des outils Nuron à usage intensif
Pistolet à air chaud sans fil puissant, avec chauffage rapide et flux d’air élevé pour les terminaisons de câbles, la flexion des tuyaux et les thermorétractations (plateforme de batterie Nuron)