NouveautéCommandez en ligne et profitez de la livraison standard à 14,99 €Commander maintenant

Découpeuse thermique DSH 700-X (350 mm)

Découpeuse thermique polyvalente (87 cm3) avec poignée arrière et starter automatique pour une découpe jusqu’à 125 mm de profondeur avec des disques de 350 mm dans le béton, la maçonnerie et le métal

  • Cylindre de moteur: 87 cm³
  • Puissance nominale: 4.2 kW
  • Fonctionnement à l'eau ou à sec: Utilisation à sec et à l'eau
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
À partir de 2 219,00 EUR