Découpeuse thermique DSH 900-X (400 mm)
Découpeuse thermique DSH 900-X 40 Code article : 2357946
Tronçonneuse thermique à poignée arrière puissante (87 cm³) avec starter automatique, pour des coupes jusqu’à 150 mm de profondeur avec des disques de 400 mm dans le béton, la maçonnerie et le métal
- Puissance nominale: 4.2 kW
- Fonctionnement à l'eau ou à sec: Utilisation à sec et à l'eau
- Dimensions (LxlxH): 856 x 261 x 466 mm
Les clients ont également recherché DSH 900, Découpeuse thermique, DSH 900-X 40 ou Tronçonneuse thermique.
Choisir les options
Conditionnement
- 1 pce(s)
Quantité
Kits
Total Pièces
1
Prix net HT
3 039,00 EUR
3 039,00 EUR
/
1 Pièce(s)