NouveautéCommandez en ligne et profitez de la livraison standard à 14,99 €Commander maintenant

Pompes à vide pour fixer les colonnes de carottage diamant sans avoir besoin de percer ni cheviller

  • Pour utilisation avec: DD 120, DD 150-U, DD 160, DD 200, DD 250, DD 250-CA, DD 30-W, DD 350-CA, DD 500-CA, DD 750-HY
  • Puissance nominale: 450 W
  • Vide relatif minimal: 700 mbar

Les clients ont également recherché pompe à vide, DD, air, accessoires or carottage.

Choisir les options

Tension d'entrée nominale
  • 230 V
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
À partir de 1 899,00 EUR