Nouveau
Kit pistolet à fusion FX 3-HT kit
Code article : 2293907 #2293907







Coffret contenant tout ce dont vous avez besoin pour commencer le soudage par fusion de goujons
- Application: Fixation sur acier
- Certificats: CE
- Plage de température de fonctionnement: 5° C - 40° C
Choisir les options
Conditionnement
- 1 pce(s)
Quantité
Kits
Total Pièces
1
Vous ne pouvez pas voir les prix de votre entreprise
Prix net HT
3 718,00 EUR
3 718,00 EUR
/
1 Pièce(s)
Données techniques
Application
Fixation sur acier
Certificats
CE
Plage de température de fonctionnement
5° C - 40° C
Poids total du corps
12.5 kg
Poids
12.5 kg
Documents
pdf F-BT – Manuel technique – Édition internationale - FR, anglais [ 9.5 MB ]
pdf Fusion de goujons sans fil (CSF) : Catalogue d'examen visuel F-BT - OTR/5724148/03, 2025-05-02, y compris meulage, anglais [ 1.3 MB ]
pdf Fusion de goujons sans fil (CSF) : Catalogue d'examen visuel F-BT - OTR 5724148/02, 2022-11-14 , anglais, arabe, français, allemand, indonésien, italien, coréen, espagnol, thaï, turc, vietnamien [ 3.6 MB ]
pdf WPS F-BT-MR (EU-2) Version 01, 07/2025, anglais [ 318.4 KB ]
pdf WPS F-BT-MR (EU) Version : 03, 07/2025, anglais [ 324.6 KB ]
Caractéristiques et applications
Caractéristiques
- La fusion de goujons Hilti est une méthode de soudage révolutionnaire qui vous permet d'éviter les coûts élevés, les opérateurs spécialisés, l'incohérence et les retouches associés au soudage traditionnel
- Économie de temps et de main d'œuvre – la fusion de goujons est plus rapide, plus sûre et peut être réalisée par des opérateurs non spécialisés et formés. Le retour d'information en temps réel sur l'outil facilite la réalisation de fixations plus fiables, cohérentes et reproductibles. Vous pouvez transportez en une seule fois tout ce dont vous avez besoin sur le chantier. Rondelles d'étanchéité en remplacement de la peinture
- Chantiers plus sûrs – ce système de soudage sans fil fonctionne entièrement sans bouteilles de gaz lourdes, cordon d'alimentation, meuleuse d'angle, fumées ni rayonnement lumineux
- Résultat fidèle aux spécifications – les fonctions intelligentes de la fusion de goujons Hilti facilitent la réalisation de fixations reproductibles et plus cohérentes sur l'acier, même dans des conditions de chantier difficiles
- Conception des fixations simplifiée et normalisée - support ingénierie disponible via la suite logicielle PROFIS Modular Support Engineering ou par téléphone, en personne ou sur le chantier avec Hilti Design and Engineering Support
Applications
- Fixation à l'acier dans des environnements pollués/corrosifs (jusqu'à C5) pour des charges de traction supérieures ou des matériaux supports plus minces, et préservation de l'intégrité du matériau support
- Fixation de l'acier dans les plateformes offshore éoliennes, pétrolières et gazières – supports de chemins de câbles/échelles, supports de tuyaux non critiques, supports multidisciplinaires et fixations d'équipements
- Fixation de l'acier dans les installations pétrolières et gazières terrestres – supports de chemins de câbles/échelles, supports de tuyaux non critiques, supports multidisciplinaires et autres fixations d'équipements
- Construction et maintenance de centrales électriques – supports de tuyauterie non critiques, fixation d'installations de contrôle et d'instrumentation, supports multidisciplinaires
- Construction navale – alignement de blocs, fixation de faux plafonds, de planchers surélevés, de grilles d'inspection et de regards, de séparateurs contre les projections d'eau ; fixation de mobilier et d'équipements internes et externes (lampes, interrupteurs, boîtiers de dérivation, etc.) ; support pour les services d'électricité/tuyauterie/ventilation
Produits recommandés
Unité de base d'alimentation compacte et facilement transportable pour le soudage par fusion de goujons filetés F-BT sur l'acier
Outils de surfaçage pour une préparation régulière et sans étincelle de la surface, y compris le retrait de peinture (si nécessaire) avant la fusion des goujons filetés
Outil à main de fusion de goujons pour une fixation plus confortable, plus maniable et plus efficace des goujons filetés F-BT sur l'acier
Goujons filetés en acier inoxydable pour l'utilisation avec les outils de fusion de goujons Hilti, comprenant une rondelle d'étanchéité et un écrou de sécurité