NouveautéCommandez en ligne et profitez de la livraison standard à 14,99 €Commander maintenant
Meuleuses

D’angle

Faites de votre meuleuse votre alliée du quotidien

Ouvrier découpe du métal avec une meuleuse, étincelles visibles
Puissance

Découpe du métal

Coupez rapidement les barres d’armature, tuyaux, tiges et plaques, même dans les endroits les plus difficiles d’accès.
Personne utilisant une meuleuse Hilti pour meuler du métal, avec des étincelles
Polyvalence

Meulage du métal

Apportez à votre projet la finition idéale : un meulage brut à la surface parfaitement lisse.
Personne utilisant une meuleuse Hilti pour couper du béton, avec un tuyau d’aspiration de poussière raccordé
Pratiquement sans poussière

Découpe béton

Besoin d’effectuer des découpes de béton à sec et quasiment sans poussière ? Connectez votre meuleuse d’angle à un aspirateur Hilti.
Personne utilisant une meuleuse Hilti pour meuler du béton, avec un tuyau d’aspiration de poussière raccordé
Lisse

Ponçage du béton

Obtenez des finitions béton sans rayures grâce aux meules diamant pour des résultats impeccables.
Ouvrier découpe du métal avec une meuleuse, étincelles visibles
Puissance

Découpe du métal

Coupez rapidement les barres d’armature, tuyaux, tiges et plaques, même dans les endroits les plus difficiles d’accès.
Personne utilisant une meuleuse Hilti pour meuler du métal, avec des étincelles
Polyvalence

Meulage du métal

Apportez à votre projet la finition idéale : un meulage brut à la surface parfaitement lisse.
Personne utilisant une meuleuse Hilti pour couper du béton, avec un tuyau d’aspiration de poussière raccordé
Pratiquement sans poussière

Découpe béton

Besoin d’effectuer des découpes de béton à sec et quasiment sans poussière ? Connectez votre meuleuse d’angle à un aspirateur Hilti.
Personne utilisant une meuleuse Hilti pour meuler du béton, avec un tuyau d’aspiration de poussière raccordé
Lisse

Ponçage du béton

Obtenez des finitions béton sans rayures grâce aux meules diamant pour des résultats impeccables.

    Conçu pour des coupes et meulages rapides et sûrs

    Meuleuse d’angle sans fil grande capacité AG 30D-22 (G01) avec disque de coupe 230 mm AC-D SPX et batterie B22-290.
    Étiquette 3D Active Torque Control sur une meuleuse d’angle

    Système anti torsion ATC 3D

    Protection contre les rebonds dans toutes les directions (AG 6D-22, AG 125-20D, AG 125-20S).

    Étiquette SensTech sur une meuleuse d’angle

    SensTech

    S’arrête instantanément dès que vous lâchez la poignée (AG 6D uniquement).

    Utilisation d'une meuleuse Hilti pour couper une tige métallique, avec des étincelles

    Frein de disque à action rapide

    Arrête le disque en quelques secondes pour plus de sécurité (disponible sur modèles sans fil et certains filaires).

    Personne utilisant une meuleuse Hilti pour couper une tige métallique, avec des étincelles

    Conception ergonomique

    Poignée fine pour un confort et une maniabilité optimisés.

    En moyenne, 28 % des matériaux d'un outil Hilti sont issus du recyclage.¹
    Sans fil ou filaire

    Choisissez votre source d’énergie

    Besoin de liberté de mouvement sur chantier ? De couper des tubes ou des rails légers ? De découper rapidement du fer à béton, du métal ou du béton ? De préparer des soudures ? Nos meuleuses d’angle sans fil, basées sur la plateforme batteries Nuron, répondent à tous ces besoins. Pour les applications longues et intensives, optez pour nos meuleuses filaires haute performance. Dans tous les cas, vous bénéficiez de la vitesse et de la puissance nécessaires pour réaliser vos travaux.

    Sans fil

    *Ce que vous pouvez faire avec une seule charge


    Jusqu’à 37 coupes dans du fer à béton
    (⌀ 26 mm)

    Filaire

    Quand choisir le filaire


    Besoin d’une alimentation continue ?
    Optez pour le filaire

    * Basé sur des tests avec :

    Meuleuse d’angle sans fil AG 30D-22, batterie Nuron B 22-290, disque de coupe AC-D SPX 230x1,8. Les conditions de chantier, telles que la température, l’humidité, le niveau de poussière et les matériaux travaillés, peuvent fortement influencer les performances et l’autonomie.

    «Avec les meuleuses sans fil Nuron, plus besoin de se battre avec des câbles ! Elles m’offrent toute la puissance dont j’ai besoin, où que je sois»

    FAQ | Questions fréquentes

    GARANTIE LIMITÉE DE 20 ANS

    Garantie pièce et main-d’œuvre

    Hilti répare ou remplace les pièces qui se cassent en raison de défauts de matériaux ou de fabrication pendant 20 ans (2).

    Couverture de 2 ans contre l’usure

    Couverture des frais

    Nous réparons gratuitement la plupart des outils pendant 2 ans à compter de la date d'achat. Cela comprend les pièces de rechange, la main-d'œuvre et les frais d'expédition. Après la période de couverture sans frais, les réparations sont à votre charge et vous bénéficiez d'un tarif de réparation à prix fixe, selon le modèle (3).

    Icône de délai de réparation de l’outil
    Délai de réparation de 3 jours

    Réparations sous 3 jours

    Vous recevrez généralement votre outil dans un délai de trois jours après la demande de réparation. Nous pouvons même venir récupérer votre outil défectueux sur votre chantier et le restituer au même endroit (4).

    Oui. Nos meuleuses d’angle Hilti sont compatibles avec des capots d’aspiration de poussière conçus pour le meulage et la coupe. Associés aux aspirateurs Hilti, ils assurent un contrôle optimal de la poussière et le respect des normes de sécurité. Découvrez le capot anti-poussière adapté à votre meuleuse sur sa page produit.

    La bonne taille de meuleuse dépend de votre application et du type de travail à effectuer. Les petites meuleuses (disque de 115 ou 125 mm) sont généralement plus maniables et mieux adaptées à la coupe légère, au meulage et aux travaux en espaces confinés ou difficiles d'accès. Les grandes meuleuses (disque de 230 mm) offrent une plus grande profondeur de coupe et plus de puissance, ce qui les rend plus adaptées aux applications lourdes, comme la coupe de matériaux épais ou les travaux sur de grandes surfaces.

    Hilti propose des meuleuses d'angle dans une gamme de tailles, des modèles compacts pour les travaux de précision aux outils plus puissants pour les tâches de coupe et de meulage exigeantes.

    La vitesse correcte dépend de l'application, du matériau et du type de disque utilisé sur la meuleuse d'angle. Pour les applications de coupe, les meuleuses angulaires fonctionnent généralement à des vitesses plus élevées, tandis que les vitesses plus faibles sont souvent préférées pour des tâches telles que le polissage ou le travail avec des matériaux plus délicats ou sensibles à la chaleur.

    Utilisez toujours un réglage de vitesse qui ne dépasse pas le régime maximum nominal du disque et les exigences de votre application. Le cas échéant, les réglages de vitesse variable peuvent aider à améliorer le contrôle et à obtenir des résultats plus cohérents pour différentes tâches.

    Les principales caractéristiques de sécurité d'une meuleuse d'angle incluent un interrupteur à homme mort (aussi appelé interrupteur à palette), qui arrête l'outil dès qu'il est relâché, et un frein de disque à réponse rapide pour stopper le disque après la mise hors tension. Les systèmes de sécurité électroniques tels que le système anti-torsion actif peuvent réduire le risque de rebond en coupant le moteur si le disque se bloque.

    Certaines meuleuses d'angle Hilti offrent une protection renforcée grâce au système anti-torsion 3D (ATC), qui protège contre les rebonds dans toutes les directions.

    De nombreuses meuleuses d'angle Hilti combinent ces fonctionnalités avec des systèmes supplémentaires tels que le démarrage progressif et la protection contre les surcharges pour améliorer le contrôle et protéger l'utilisateur et l'outil. Une conception ergonomique et de faibles vibrations contribuent également à une manipulation plus sûre lors d'une utilisation prolongée.

    De nombreuses meuleuses d’angle Hilti sont équipées d’un commutateur homme mort, souvent conçu comme un commutateur à palette, pour améliorer la sécurité pendant le fonctionnement. L’interrupteur nécessite une pression continue pour maintenir l’outil en marche et arrête automatiquement le moteur lorsqu’il est relâché. Sur certains modèles Hilti, SensTech fournit une fonction homme mort activée par le toucher au lieu d’un interrupteur à palette mécanique.

    Cela permet de réduire le risque de fonctionnement incontrôlé de la meuleuse d'angle si l’utilisateur perd la prise ou le contrôle du broyeur. La disponibilité de cette fonctionnalité dépend du modèle spécifique, vérifiez donc toujours les spécifications du produit de votre outil.

    L'utilisation d'un aspirateur pour la coupe de métal n'est généralement pas recommandée. La coupe de métal produit des étincelles chaudes et des particules tranchantes susceptibles d'endommager l'aspirateur et de présenter des risques pour la sécurité.

    Les systèmes d'extraction de la poussière Hilti sont principalement conçus pour des applications telles que la coupe et le meulage du béton ou de la maçonnerie, où ils contribuent à maîtriser les poussières fines en suspension dans l'air. Consultez toujours les instructions de votre meuleuse, accessoire et aspirateur spécifiques avant utilisation.

    (1) Chiffre de 2024

    (2) Garantie de 20 ans contre tout défaut de fabrication ou de matériau : La décision de réparer ou de remplacer l’outil, ou de rembourser le prix d’achat de l’outil, dans le cas où les pièces de rechange ne seraient pas disponibles, est laissé à la seule discrétion de Hilti. Les droits légaux impératifs du client en matière de garantie demeurent applicables.

    (3) Couverture sans frais : Sauf indication contraire figurant dans la documentation jointe aux produits Hilti, la garantie de Hilti est limitée aux défauts survenus dans les douze (12) mois suivant la livraison des pièces et produits.

    À l'exception des appareils suivants, qui sont couverts par une garantie d'un an : AG 125-13S 04, AG 125-15DB 04, AG 125-19SE 04, AG 125-20D 01, AG 125-20SE 01, AG 125-8SE 05, AG 150-20D 01, AG 150-20SE 01, AG 230-24D 04, AG 230-27DB 04, DSH 600-X 01, DSH 700 02, DSH 700-X 03, DSH 700-X 04, DSH 900 02, DSH 900-X 03, DSH 900-X 04, DSH-P 01, DX 860-ENP 01, DX 9-ENP 01, P 3500 01, P 8000 D 01, SD 5000 01, SD-M 1 02, SD-M 2 02, SMD 57 02, SME 02, ST 1800 01, ST 2500 01, TE DRS-3000 01, TE DRS-4/6 01, TE DRS-4-A 01, TE DRS-6-A 02, TE DRS-B 01, TE DRS-C 01, TE DRS-H 01, TE DRS-Y 01, UD 16 01, UD 30 01, UH 700 01.

    Veuillez noter que les dommages résultant d’un usage abusif ou d’une utilisation non conforme au manuel d’utilisation de l’outil ne sont pas couverts et seront facturés. Les consommables suivants sont exclus de la période de couverture sans frais et leur réparation ou remplacement sera à la charge du client : pistons, amortisseurs et clips-ressorts pour outils à poudre, systèmes de lanceur et filtres pour scies à essence, filtres pour aspirateurs, mâchoires hydrauliques, lames et matrices pour outils hydrauliques. Cette liste n’est pas limitative, et peut être mise à jour par Hilti. Nous vous invitons à contacter le Service Client de Hilti pour toute information complémentaire.

    (4) Délai de réparation de 3 jours : L’obligation principale de Hilti résidant dans la réparation de l’outil et non dans le temps alloué à celle-ci, Hilti s’efforcera de vous retourner vos outils dans le délai indiqué de trois (3) jours, sans que ces délais ne soient garantis. Dès lors, toute réclamation en cas de durée de réparation plus longue est exclue. Hilti ne saurait être tenue responsable des dommages ou pertes causés par une livraison tardive de l’outil réparé.