NouveautéCommandez en ligne et profitez de la livraison standard à 14,99 €Commander maintenant
Nuron

Meuleuse d'angle sans fil AG 4D-22 (125 mm)

Meuleuse d’angle sans fil compacte avec interrupteur de type homme-mort, pour la découpe et le meulage avec des disques jusqu’à 125 mm (plateforme de batteries Nuron)

  • Tension nominale: 21.6 V
  • Diamètre du disque: 125 mm
  • Profondeur de coupe max.: 34 mm

Les clients ont également recherché Meuleuse d'angle 125, Freinage rapide, Sécurité, Controle vitesse or AG 4D.
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
À partir de 449,00 EUR