NouveautéCommandez en ligne et profitez de la livraison standard à 14,99 €Commander maintenant
Nuron

Meuleuse d'angle sans fil AG 30D-22 (230 mm)

Puissante meuleuse d'angle sans fil avec interrupteur de type homme-mort et poignée pivotante pour la découpe et le meulage du métal et du béton avec des disques jusqu’à 230 mm (batterie Nuron)

  • Tension nominale: 21.6 V
  • Diamètre du disque: 230 mm
  • Poids total du corps: 5.4 kg

Les clients ont également recherché Meuleuse d'angle 230 à batteries, Protection et sécurité, Grande profondeur de coupe or AG 30D.
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
À partir de 949,00 EUR