NouveautéCommandez en ligne et profitez de la livraison standard à 14,99 €Commander maintenant

Accessoires hydrauliques et d'alimentation en fluide

Découvrez des filtres, des tuyaux flexibles, des coupleurs hydrauliques, des pompes et des vannes permettant d’obtenir un débit et un contrôle efficaces des liquides dans les applications liées aux outils

3 produits

Filtres
Water supply long
Description
Accessoires d'alimentation en eau pour scies à fil
Aucune donnée disponible
Water supply short
Description
Accessoires d'alimentation en eau pour scies à fil
Aucune donnée disponible

Nouveau

L095662 (176019)


Description
Pompe auto-amorçante – à utiliser avec un système d'aspiration de la poussière lors de la coupe humide avec une scie à gaz
Informations complémentaires sur les accessoires
Caractéristiques techniques DSH-PPoids : 1,27 kg (2.8 lb)Dimensions : Diamètre total de la pompe : 113 mm (4.4 ") Corps de la pompe : Ø= 76 mm (3.0") Hauteur : H= 129 mm (5.1")Hauteur d'aspiration max : 1,5 m (5 ft) avec tuyau de 3,0 m (10 ft)Pression max d'alimentation : 6 bars (87 psi)Longueur du tuyau : 3,0 m (10 ft)Longueur maximale du tuyau : hauteur d'aspiration de 9,0 m (30 ft) à 1,5 mCouple de serrage : 8 NmConsommation : 1,0 litre/min (0.264 galon/min)