NouveautéCommandez en ligne et profitez de la livraison standard à 14,99 €Commander maintenant

Burins spatule Hex 17 auto-affûtants pour racler les projections de soudure, les suintements de coffrage et autres résidus

  • Extrémité de connexion: HEX 17
  • Application: Entartrage, Reprise de béton
  • Catégorie de produit: Ultimate
ultimate

Les clients ont également recherché burin, pointrolle or pic.

Choisir les options

Longueur
  • 280 mm
  • 360 mm
Largeur
  • 50 mm
  • 80 mm
Conditionnement
  • 1 pce(s)
Options
Quantité
Kits
Total Pièces
1
Vous ne pouvez pas voir les prix de votre entreprise

Veuillez vous connecter pour voir les prix de votre entreprise.

Prix net HT
À partir de 218,00 EUR

Données techniques

Extrémité de connexion
HEX 17
Application
Entartrage, Reprise de béton
Catégorie de produit
Ultimate

Caractéristiques et applications

Caractéristiques

  • Bords tranchants auto-affûtants – travaillez plus efficacement et plus longtemps avec le même burin, sans affûtage ni durcissement nécessaire
  • Meilleure fiabilité – ces embouts de burins sont fabriqués en acier fortement allié, essentiel lorsque vous avez besoin de cohérence et de fiabilité
  • Puissance de fragmentation accrue – l'emmanchement très résistant transfère plus de force de l'outil au burin
  • Qualité certifiée – développées en utilisant des processus certifiés ISO et plus de 30 ans d'expertise dans la conception et la production de burins
  • Plusieurs largeurs et longueurs disponibles – utilisez des embouts plus courts pour une meilleure transmission de l'énergie et une plus grande longévité, et des embouts plus longs pour percer plus profondément ou atteindre des espaces étroits

Applications

  • Retrait des projections de soudure, du tartre et des débordements ou suintements de coffrage en béton
  • Rainurage dans le béton
  • Compatible avec les marteaux-piqueurs, burineurs ou perforateurs électroportatifs TE-H17

Pour les informations relatives à l'approbation ou au certificat, veuillez consulter les articles individuels.

Demande de démonstration

Demande de démonstration

Demande de démonstration
Chat

Chat

Chat
Demande de rappel

Demande de rappel

Demande de rappel