NouveautéCommandez en ligne et profitez de la livraison standard à 14,99 €Commander maintenant

Câble diamant brasé sous vide SPX-H en boucle fermée (béton et acier)

Câble diamant DS-W 10.5 VB CL 8.5 M Code article : 2169964

Câble diamant Ultimate pour des performances élevées dans le béton armé et l'acier pur - boucle fermée (scie à câble 15 à 30 kW)

  • Matériau support: Béton, Acier, Aluminium, Acier inoxydable, Fonte
  • Type de segment: Brasé
  • Fonctionnement à l'eau ou à sec: Utilisation à sec et à l'eau
ultimate

Les clients ont également recherché scie a cable, cable béton et acier, découpe béton et acier, scie a fils or découpe.

Choisir les options

Diamètre de perle
  • 10.5 mm
Longueur du câble
  • 8.5 M
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
7 659,00 EUR
7 659,00 EUR
/
1 Pièce(s)

Données techniques

Matériau support
Béton, Acier, Aluminium, Acier inoxydable, Fonte
Type de segment
Brasé
Fonctionnement à l'eau ou à sec
Utilisation à sec et à l'eau
Diamètre de perle
10.5 mm
Nombre de perles par mètre
44
Longueur du câble
8.5 M
Catégorie de produit
Ultimate

Caractéristiques et applications

Caractéristiques

  • Perles diamantées brasées et à double couche pour une productivité élevée
  • Câble en boucle fermée avec une construction robuste pour réduire la rupture du câble

Applications

  • Coupe dans le béton armé
  • Adapté aux scies à câble de moyenne à haute puissance
Demande de démonstration

Demande de démonstration

Demande de démonstration
Chat

Chat

Chat
Demande de rappel

Demande de rappel

Demande de rappel