Fermeture exceptionnelle les 18 et 19 décembrede tous nos Hilti stores, à l'exception de Poitiers, Metz, Lille et Cannes.Consulter la liste de nos Hilti Stores

Scie à cloche haute performance au carbure pour la découpe d’une large gamme de matériaux, y compris l’acier inoxydable et la fonte

  • Matériau support: Divers matériaux, Métal, Acier inoxydable, Cloison sèche, Bois, Plastique, Fonte
  • Fonction: Forage
  • Extrémité de connexion: Jarret lisse
ultimate

Les clients ont également recherché scie clochescie à clochetrépanscie cloche metal or scie cloche acier.

Choisir une option

Diamètre
  • 20 mm
  • 22 mm
  • 25 mm
  • 32 mm
  • 35 mm
  • 38 mm
  • 40 mm
  • 44 mm
  • 51 mm
  • 54 mm
  • 60 mm
  • 64 mm
  • 67 mm
  • 68 mm
  • 70 mm
  • 73 mm
  • 76 mm
  • 83 mm
  • 102 mm
  • 127 mm
Longueur utile
  • 60 mm
Conditionnement
  • 1 pce(s)
Options
Quantité
Kits
Total Pièces
1
Vous ne pouvez pas voir les prix de votre entreprise

Veuillez vous connecter pour voir les prix de votre entreprise.

Prix net HT
À partir de 55,50 EUR

Données techniques

Matériau support
Divers matériaux, Métal, Acier inoxydable, Cloison sèche, Bois, Plastique, Fonte
Fonction
Forage
Extrémité de connexion
Jarret lisse
Catégorie de produit
Ultimate

Caractéristiques et applications

Caractéristiques

  • Dents au carbure - découpe plus rapide et durée de vie jusqu’à 10 fois plus longue que les scies cloches métal
  • Fentes repensées – meilleure visibilité lors de la découpe et enlèvement facile des déchets de matériaux
  • Polyvalent – des dents au carbure signifient que vous pouvez utiliser la même scie à cloche pour découper des matériaux encore plus durs
  • Adapté aux matériaux plus durs – si vous découpez régulièrement des trous dans l’acier inoxydable ou d’autres métaux à haute résistance, les scies à cloche au carbure sont la solution la plus efficace
  • Mèche de centrage dédiée disponible – en acier rapide au cobalt (HSS-Co) pour un centrage facile et un guidage en douceur dans les métaux durs

Applications

  • Découpe de trous pour les installations MEP dans les métaux à haute résistance, tels que l’acier inoxydable
  • Découpe de trous dans les cloisons sèches pour têtes de sprinkler
  • Découpe de trous pour passages de câbles/tuyauteries
  • Découpe de trous pour les prises de courant et les dispositifs électriques
  • Remarque : les scies cloches doivent toujours être utilisées avec un mandrin et une mèche de centrage compatibles

Pour les informations relatives à l'approbation ou au certificat, veuillez consulter les articles individuels.

Vidéos produits