NouveautéCommandez en ligne et profitez de la livraison standard à 14,99 €Commander maintenant
Nouveau

Mandrin MultiCut avec mèche de centrage

Mandrin pour scies cloches 85mm MultiCut Code article : 2279301

Mandrin avec mèche de centrage à utiliser avec les scies cloches MultiCut Premium

  • Type de scie à trou: Scie cloche MultiCut
  • Matériau support: Divers matériaux, Métal, Bois, Plastique, Cloison sèche
  • Fonction: Forage
premium

Les clients ont également recherché mandrin porte-mèche or mandrin pour scie cloche.

Choisir les options

Type de scie à trou
  • Scie cloche MultiCut
Diamètre
  • 7 mm
Longueur utile
  • 44 mm
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
40,10 EUR
40,10 EUR
/
1 Pièce(s)

Données techniques

Type de scie à trou
Scie cloche MultiCut
Matériau support
Divers matériaux, Métal, Bois, Plastique, Cloison sèche
Fonction
Forage
Extrémité de connexion
Jarret hex
Diamètre
7 mm
Catégorie de produit
Premium

Caractéristiques et applications

Caractéristiques

  • Mèche de centrage dédiée disponible – en acier rapide haute longévité (HSS-G) pour un centrage facile et un guidage en douceur dans votre pièce
  • Changements rapides de mèche – montage de la mèche de centrage sur le mandrin de la scie cloche en un clic

Applications

  • Découpe de trous à l'aide de scies cloches MultiCut SP Premium
Demande de démonstration

Demande de démonstration

Demande de démonstration
Chat

Chat

Chat
Demande de rappel

Demande de rappel

Demande de rappel