Commandez sans compteAchat rapide et sécurisé en 2 étapesEn savoir plus

Chevilles mécaniques

Qu'il s'agisse de poser des cloisons sèches, de fixer des mains courantes ou de concevoir un pont, vous trouverez ici une cheville Hilti adaptée

Qu'il s'agisse de poser des cloisons sèches, de fixer des mains courantes ou de concevoir un pont, vous trouverez ici une cheville Hilti adaptée
Goujon HST3 Cheville à expansion très haute performance pour le béton fissuré soumis à des contraintes de charges statiques et sismiques (acier au carbone)
Vis à béton HUS4-H Vis à béton très haute performance pour une fixation rapide et économique au béton (acier au carbone, tête hexagonale)
Vis à béton HUS4-HF Vis à béton très haute performance pour une fixation rapide et économique au béton (protection multicouche contre la corrosion, tête hexagonale)
Vis à béton HUS3-H 6 Vis à béton très haute performance pour des fixations permanentes plus rapides dans le béton (acier au carbone, tête hexagonale)
Vis à béton HUS3-I 6 Vis à béton très haute performance pour des fixations permanentes plus rapides dans le béton (acier au carbone, tête à multi-filetage interne)
Vis à béton HUS3-A 6 Vis à béton très haute performance pour des fixations permanentes plus rapides dans le béton (acier au carbone, tête à filetage extérieur)
Goujon HSA Cheville à expansion haute performance pour le béton non fissuré soumis à des charges statiques ordinaires (acier au carbone)
Goujon GAC HSA-F Cheville à expansion haute performance pour le béton non fissuré soumis à des charges statiques ordinaires (galvanisée à chaud)
Goujon long HST3 Goujon long très haute performance pour le béton fissuré soumis à des contraintes de charges statiques et sismiques (acier au carbone, grosse rondelle)
Goujon HST3 BW Cheville à expansion très haute performance pour le béton fissuré soumis à des contraintes de charges statiques et sismiques (acier au carbone, grosse rondelle)
Connecteur à bois HCW Système de connecteur à bois plus rapide et plus efficace pour l'assemblage de structures en bois préfabriquées
Vis à béton HUS4-CR Vis à béton très haute performance pour une fixation rapide et économique dans le béton (acier inoxydable, tête fraisée)
Vis à béton HUS4-HR Vis à béton très haute performance pour une fixation rapide et économique au béton (acier inoxydable, tête hexagonale)
Goujon pour charges lourdes HSL4 Goujon haute performance pour charges lourdes disposant des homologations pour des applications dans le béton où la sécurité est concernée (acier au carbone, tête hexagonale)
Goujon pour charges lourdes HSL4-G Cheville à expansion pour charges lourdes très haute performance disposant des homologations pour des applications dans le béton où la sécurité est concernée (acier au carbone, filetage externe)
Goujon pour charges lourdes HSL4-SK Goujon très haute performance pour charges lourdes disposant des homologations pour les fixations à ras dans le béton (acier au carbone, fraisé)
Goujon pour charges lourdes HSL-3-R Cheville à expansion amovible très haute performance pour charges lourdes disposant des homologations en matière de résistance au feu, aux séismes et pour le béton fissuré (acier inoxydable A4, tete hexagonale)
Goujon pour charges lourdes HSL-3-SKR Cheville à expansion amovible très haute performance pour charges lourdes disposant des homologations en matière de résistance au feu, aux séismes et pour le béton fissuré (acier inoxydable A4, fraisée)
Goujon pour charges lourdes HSL-3-GR Cheville à expansion amovible très haute performance pour charges lourdes disposant des homologations en matière de résistance au feu, aux séismes et pour le béton fissuré (acier inoxydable A4, tete prolongée)
Goujon HST2 Cheville à expansion haute performance pour le béton fissuré soumis à des charges statiques et sismiques ordinaires (acier au carbone)
Goujon HSA-R2 SS Cheville à expansion haute performance pour le béton non fissuré soumis à des charges statiques ordinaires (acier inoxydable A2)
Goujon HST-HCR Cheville à expansion très haute performance pour le béton fissuré soumis à des charges statiques et sismiques ordinaires (haute résistance à la corrosion)
Goujon HSV Cheville à expansion économique pour les charges statiques dans le béton non fissuré (acier au carbone)
Vis à béton HUS4-A Vis à béton très haute performance pour une fixation rapide et économique dans le béton (acier au carbone, tête à filetage extérieur M12-M16)
Vis à béton HUS4-AF Vis à béton très haute performance pour une fixation rapide et économique dans le béton (protection multicouche contre la corrosion, tête à filetage extérieur M12-M16)
Vis à béton HUS4-C 8/10 Vis à béton très haute performance pour une fixation rapide et économique dans le béton (acier au carbone, tête fraisée)
Vis à béton HUS-S Vis à béton économique pour des fixations de charges légères dans le béton et la maçonnerie (acier au carbone, tête plate)
Vis à béton HUS3-P 6 Vis à béton très haute performance pour des fixations permanentes plus rapides dans le béton (acier au carbone, tête plate)
Vis à béton HUS3-H Vis à béton très haute performance pour des fixations permanentes ou provisoires dans le béton (acier au carbone, tête hexagonale)
Clou d'isolation HTH T-Helix Cheville d'isolation Hélix haute performance disposant des homologations courantes pour la fixation sur les façades ETICS
Vis à béton HUS2-H Vis à béton haute performance pour des fixations permanentes ou provisoires plus rapides dans le béton (acier au carbone, tête hexagonale)
Vis à béton HUS 6 Vis à béton économique pour des fixations de charges légères dans le béton et la maçonnerie (acier au carbone, tête plate)
Vis à béton HUS3-PS 6 Vis à béton très haute performance pour des fixations permanentes plus rapides dans le béton (acier au carbone, petite tête cylindrique)
Vis à béton HUS3-C 6 Vis à béton très haute performance pour des fixations permanentes plus rapides dans le béton (acier au carbone, tête fraisée)
Vis à béton longue HUS3-A Vis à béton très haute performance pour des fixations permanentes plus rapides dans le béton (acier au carbone, tête à filetage extérieur)
Vis à béton HUS3-I Flex 6 Vis à béton très haute performance pour des fixations permanentes plus rapides dans le béton (acier au carbone, tête taraudée)
Vis à béton HUS3-PL 6 Vis à béton très haute performance pour des fixations permanentes plus rapides dans le béton (acier au carbone, grande tête cylindrique)
Cheville à expansion femelle HKD-D Cheville à expansion femelle, à pose manuelle, pour la fixation des machines de forage par carottage et des scies murales au béton (acier au carbone)
Boulon à bascule HTB-2 Cheville à bascule pour cloisons creuses pour la fixation de charges plus lourdes sur les blocs de béton, la maçonnerie et les cloisons sèches
Goujon HSA-BW Cheville à expansion haute performance pour le béton non fissuré soumis à des charges statiques ordinaires (acier au carbone, grosse rondelle)
Cheville plastique à vis HRD-HR Cheville plastique prémontée pour béton et maçonnerie avec vis hautement résistante à la corrosion (acier inoxydable A4, tête hexagonale)
Cheville cadre plastique HRD-CR Cheville plastique prémontée pour béton et maçonnerie avec vis hautement résistante à la corrosion (acier inoxydable A4, tête fraisée)
Cheville plastique à vis HRD-PR2 Cheville plastique prémontée pour béton et maçonnerie avec vis hautement résistante à la corrosion (acier inoxydable A2, tête cylindrique)
Vis Pozidrive HDS-C-PZ Vis économique à tête pozidrive pour chevilles plastiques universelles HUD (à tête fraisée)
Goujon HFB-A-R Cheville à coin haute performance pour fixer les panneaux de protection contre l'incendie sur le béton
Goujon HFB-R Cheville à coin haute performance pour fixer les panneaux de protection contre l'incendie sur le béton
Cheville à frapper HPS-1 R Cheville à frapper en plastique économique avec vis en acier inoxydable A2 résistant à la corrosion pour l'utilisation à l'extérieur
Cheville à bascule HLD Cheville à bascule en plastique économique pour la fixation dans la brique creuse et les cloisons sèches à l'aide de vis à bois standard
Vis Torx HDS-C-TX Vis Torx économique à tête fraisée pour chevilles plastiques universelles HUD (acier au carbone)
Vis Torx HDS-P-TX Vis Torx à tête cylindrique pour chevilles plastiques universelles HUD (acier au carbone)
Clou d'isolation IZ Cheville d'isolation haute performance avec fiche pour le béton et la maçonnerie
Clou d'isolation SDK-FV Cheville d'isolation à frapper économique bénéficiant de l'agrément technique européen pour la fixation sur les façades ETICS
Clou d'isolation HIF Cheville d'isolation économique en plastique pour la fixation de matériels isolants souples sur des façades légèrement ventilées
Clou d'isolation HTS T-Save Clou d'isolation économique et rapide avec homologation ATE pour fixer la plupart des matériaux isolants sur le béton et la maçonnerie
Clou d'isolation HTR-M Clou d'isolation haute performance bénéficiant de l'agrément technique européen (ATE) pour les façades ETICS (vis composite métal/plastique)
Cheville d'isolation en métal IDMR Cheville d'isolation économique en acier inoxydable pour la fixation de matériels isolants dans le cas d'exigences en matière de résistance à la corrosion et au feu
Clou d'isolation IDP Cheville d'isolation économique en plastique pour la fixation de matériels isolants durs sur le béton et la maçonnerie
Anneau de levage pour ascenseur HAP 1.15 Point de levage post-installé pour la suspension temporaire lors de l'installation et de la maintenance dans les cages d'ascenseur (charge de service de 1,15 tonne)
Un ouvrier scanne la cheville Hilti avec son smartphone

Qualité de pose de vos chevilles dans le béton

Grâce aux fixations à identifiant unique, chaque cheville peut être tracée

La qualité d’une cheville à haute résistance mécanique dépendra toujours de la qualité de sa pose quel que soit le matériau support. Les concepteurs doivent prouver que leurs calculs sont valides et les poseurs doivent démontrer que leurs travaux d'installation respectent ces calculs. Si vous en avez assez de ce processus manuel et fastidieux, nous vous proposons une alternative rapide et automatisée.

Traditionnellement, « suivi » rime avec « paperasse ». Il s’agit en effet d’enregistrer manuellement chaque cheville à béton, vis et boulon lors de leur pose. 
Grâce à la présence d’un identifiant unique sur chaque fixation, vérifier la conformité à la note de calcul devient aussi rapide que de prendre une photo avec votre smartphone. La technologie de suivi Hilti garantit une identification fiable à tout moment. L’ID unique de chaque fixation permet de la tracer jusqu’à son origine : il contient le code article, le numéro de lot et un numéro de série. 

Identification et suivi simplifiés des poses de chevilles

Cheville à verrouillage de forme Hilti HDA avec DMC (code de matrice de données)

Chaque cheville peut être tracée

Un code de matrice de données (ou DMC, pour « data matrix code ») permet d’identifier chaque fixation de façon unique. Elle peut ainsi être tracée. 
Le DMC propose un identifiant unique (ID) qui contient toutes les informations pertinentes : instructions d’utilisation, agréments et données techniques.
L’ID à 25 chiffres comprend le numéro de lot et le code article. Ainsi, la fixation peut être tracée jusqu’à son lieu d’origine, donc de fabrication : scannez simplement son DMC avec votre smartphone. 

Cheville HDA avec code de matrice de données (DMC) et platine

Identification des éléments posés

Êtes-vous en mesure de déterminer si la bonne fixation a été posée ? Utilisez l’application ON!Track version gratuite pour effectuer cette vérification. En identifiant rapidement la fixation, vous procédez à un suivi efficace de la qualité de pose et vous accédez à des informations précises sur les éléments posés.

Processus de suivi standardisé

Suivi standardisé

Le suivi des projets est de plus en plus important. Il s’agit toutefois d’une tâche chronophage et complexe pour laquelle il n’existe aucun processus standardisé. Notre système d'identification permet de numériser le processus de suivi manuel. 

Disponible pour les chevilles HDA et HSL4

Cheville HDA et son code de matrice de données DMC

Cheville à verrouillage de forme HDA

Chevilles à verrouillage de forme avec agréments internationaux pour la charge de fatigue, les applications incendie et l'environnement nucléaire. Les chevilles HDA sont conçues pour des performances et une fiabilité exceptionnelles. Le code présent sur la fixation garantit la qualité de pose. Il contient toutes les informations pertinentes : instructions d’utilisation, données techniques et agréments. 

Scannez le code avec ON!Track version gratuite, tout simplement.

En savoir plus sur les chevilles à verrouillage de forme HDA
HSL4 heavy duty anchor

Cheville à expansion haute résistance HSL4

Découvrez notre nouvelle génération de chevilles à expansion haute résistance, avec agréments internationaux pour la charge de fatigue, les applications incendie, les chocs et les conditions sismiques.  Ses trois profondeurs d’implantation (ayant reçu l’agrément technique européen), de même que ses distances au bord et son entraxe optimisés permettent de simplifier vos calculs.  Grâce à son écrou innovant limitant le serrage et à la fonctionnalité TRACEFAST, la qualité de la pose est garantie. 

En savoir plus sur les chevilles à expansion HSL4

Installer ON!Track version gratuite pour identifier les fixations

Liens connexes

Deux ingénieurs discutent de fixations devant un écran d’ordinateur

Conseil technique

Vous pouvez toujours compter sur nous pour obtenir des conseils techniques. Nous sommes toujours là pour vous aider à réussir, quelle que soit la difficulté de votre projet.

Contacter notre service technique
Deux personnes utilisant le logiciel de calcul Hilti devant un écran

Logiciel de conception des chevilles tout-en-un PROFIS

La suite PROFIS Engineering facilite la réalisation des projets d’ancrage les plus complexes.

En savoir plus sur la suite PROFIS Engineering