NouveautéCommandez en ligne et profitez de la livraison standard à 14,99 €Commander maintenant

Quelles douilles à choc choisir ?

Découvrez comment choisir des douilles à chocs robustes, adaptées à vos outils, fixations et applications.

Un kit d'embouts est un équipement essentiel pour de nombreux professionnels du secteur de la construction. Il est également largement utilisé dans d'autres domaines comme la réparation automobile, la maintenance d'engins lourds ou l'industrie. Conçues pour résister aux efforts élevés générés par les clés à chocs, les douilles offrent robustesse, performance et sécurité. Elles sont idéales pour serrer ou desserrer efficacement les boulons, écrous et autres éléments de fixation les plus exigeants.

Image en situation de la clé à chocs sans fil SIW 10-22, équipée de la batterie B22-170, d’une longe de sécurité, d’une douille et d’un ressort E, utilisée pour des applications de boulonnage et de desserrage d’écrous.

Qu'est-ce qu'une douille à chocs ?

Les douilles à chocs se distinguent des douilles standard par leur conception. Elles sont généralement fabriquées en acier haute résistance, le plus souvent en chrome-molybdène (Cr-Mo) ou en chrome-vanadium (Cr-V). Elles sont conçues pour absorber les chocs et les vibrations produits par les clés et visseuses à chocs. Grâce à leur robustesse, elles supportent des couples bien plus élevés que des douilles classiques, qui risquent de se fissurer ou de se briser sous de fortes contraintes. Leurs parois plus épaisses limitent également les déformations et augmentent leur durée de vie.

Image en situation de la clé à chocs sans fil SIW 10-22 équipée de la batterie B22-170, d’une douille et d’un ressort E, utilisée pour le serrage de boulons et le desserrage d’écrous bloqués.

Quels sont les applications d'un kit de douilles à chocs ?

Les jeux de douilles pour clé à chocs sont indispensables dans de nombreux secteurs où les boulons récalcitrants ou rouillés nécessitent souvent la force supplémentaire fournie par une clé à chocs.

Ils sont également essentiels dans le secteur du bâtiment et de la maintenance des engins lourds, où il faut régulièrement serrer ou desserrer des fixations de grande taille.

Quels sont les principaux avantages des douilles à chocs ?

Ces avantages s'appliquent à tous les formats de jeux de douilles, qu'il s'agisse d'un jeu en carré de 3/8", 1/2" ou d'un autre format.

Robustesse : Le principal avantage des douilles à chocs est leur grande résistance. Grâce à leur conception et aux matériaux utilisés, elles supportent des sollicitations répétées sans se détériorer. Elles constituent ainsi un investissement durable pour les professionnels travaillant dans des environnements exigeants.

Sécurité : La sécurité est essentielle lors de l'utilisation d'outils à fort couple. Les douilles classiques peuvent se casser sous l'effet des impacts et projeter des éclats dangereux. Les douilles à chocs sont conçues pour absorber et répartir les contraintes plutôt que de se briser, offrant ainsi une solution plus sûre avec une clé ou une visseuse à chocs.

Polyvalence : Les jeux de douilles à chocs sont disponibles dans de nombreuses dimensions et avec différents carrés d'entraînement afin de s'adapter à un large éventail de boulons, écrous et fixations. Ils répondent ainsi aux besoins de nombreux métiers et applications.

Performances optimisées avec les outils électroportatifs : Les clés à chocs, qu'elles soient sans fil ou pneumatiques, délivrent un couple élevé pour desserrer les fixations les plus résistantes. Pour exploiter pleinement leurs performances, il est indispensable d'utiliser des douilles adaptées. Une douille à chocs permet de transmettre efficacement le couple tout en limitant l'usure de l'outil et de la fixation.

Rentabilité : Même si un jeu de douilles à chocs représente un investissement supérieur à celui d'un jeu de douilles standard, sa longévité en fait une solution plus économique sur le long terme. Sa résistance aux applications intensives réduit les remplacements et contribue à diminuer les coûts d'exploitation.

Comment choisir le bon kit de douilles à chocs ?

Pour choisir les douilles à chocs les plus adaptés, tenez compte des dimensions et des configurations disponibles selon vos applications. Les douilles longues facilitent l'accès aux fixations en profondeur, tandis que les douilles courtes sont plus compactes et conviennent parfaitement aux espaces restreints. Un coffret de rangement permet également de protéger les douilles, de les organiser et d'éviter leur perte.

Des douilles à chocs 3/8" et 1/2" sont disponible.

Découvrez notre gamme des kits embouts et douilles à chocs et de douilles à l'unité, conçus pour les applications les plus exigeantes, qu'il s'agisse de serrer des boulons ou de réaliser des assemblages performants. Si vous recherchez des accessoires fiables et durables pour gagner en productivité, découvrez notre gamme de douilles à chocs.

Meilleures ventes

Nouveau

Kit d'outils à main S-TK (mécanique et électricité)

Kit d'outils à main S-TK (mécanique et électricité)

Kit de 35 pièces contenant des outils à main durables, pratiques et permettant de gagner du temps pour les poseurs professionnels d'installations mécaniques, électriques et de plomberie
Commander

Nouveau

Kit de tournevis VDE isolés S-SD-S (version mince)

Kit de tournevis VDE isolés S-SD-S (version mince)

Kit de tournevis isolés, homologués VDE avec 11 embouts très minces interchangeables, deux poignées et un étui durable
Commander
Kit d'embouts de vissage S-BS (S)

Kit d'embouts de vissage S-BS (S)

Kit d'embouts de vissage standard pour les applications de vissage léger
Commander
Kit de clé à douille S-SWS

Kit de clé à douille S-SWS

Kit de clés à douille pour la pose et la fixation des chevilles, vis, écrous et boulons
Commander
Douille à choc profonde SI-S 1/2" L

Douille à choc profonde SI-S 1/2" L

Douille à choc longue de 1/2" pour le serrage des boulons et des chevilles
Commander