NouveautéCommandez en ligne et profitez de la livraison standard à 14,99 €Commander maintenant

Visseuse à chocs ou boulonneuse : que choisir ?

Découvrez comment choisir le bon outil, mandrin et accessoires selon vos besoins.

Définitions

Qu'est-ce qu'une visseuse à chocs ?

Une visseuse à chocs est conçue pour réaliser rapidement des opérations de vissage, notamment lorsque les fixations nécessitent davantage de puissance.

  • Usage : vissage rapide et puissant de fixations

  • Matériaux : bois, métal et autres matériaux selon le modèle et l'accessoire utilisé

  • Mécanisme : système à percussion qui facilite l'enfoncement des fixations résistantes

  • Applications : pose de terrasses, menuiserie, charpente et construction générale

  • Fixations : vis, boulons et autres fixations compatibles avec le porte-embout de l'outil

Qu'est-ce qu'une boulonneuse ?

Une boulonneuse à chocs est conçue pour serrer et desserrer rapidement des fixations nécessitant un couple élevé.

  • Usage : serrage et desserrage d'écrous, boulons et fixation

  • Matériaux : métal et structures métalliques principalement

  • Mécanisme : système à percussion qui fournit un couple élevé pour les fixations résistantes

  • Applications : construction, maintenance industrielle, automobile, mécanique et montage de structures

  • Accessoires :

    douilles à chocs montées sur un carré d'entraînement

Comment choisir entre une visseuse à chocs et une boulonneuse ?

La principale différence entre une visseuse à chocs et une boulonneuse à chocs réside dans le type de fixation pour lequel elles sont conçues. Une visseuse à chocs privilégie la rapidité et la polyvalence pour le vissage, tandis qu’une boulonneuse à chocs est conçue pour fournir un couple plus élevé lors des applications de fixation plus exigeantes. Cette distinction n’est toutefois pas absolue : certaines boulonneuses permettent également de visser des vis et des chevilles, tandis que certaines visseuses à chocs peuvent gérer des applications de fixation exigeantes. Le choix dépend finalement de la fixation, du couple requis, de l’application et des accessoires compatibles.

Vous travaillez principalement avec des vis ?

Choisissez une visseuse à chocs si vous travaillez principalement avec :

  • Fixation :

    vissage rapide et efficace

  • Matériaux :

    bois, métal, béton et maçonnerie

  • Fixations :

    vis à bois, vis autoperceuses, vis autotaraudeuses et vis à béton

  • Applications :

    pose de terrasses, menuiserie, charpente, coffrage, HVAC, travail de la tôle et construction générale

Travaillez-vous principalement avec des fixations de grande taille ?

Choisissez une boulonneuse à chocs si vous devez :

  • Fixer : serrer ou desserrer des écrous, boulons, ancrages et autres fixations exigeantes

  • Travailler avec :

    des applications de fixation nécessitant un couple élevé

  • Applications :

    boulonnage structurel, assemblages en acier, ancrage dans le béton, assemblages bois, installation MEP, construction, maintenance et travaux mécaniques

Meilleures ventes

Nouveau

Nuron

Visseuse à choc sans fil SID 6-22

Visseuse à choc sans fil SID 6-22

Visseuse à choc sans fil avec moteur sans charbon à grande vitesse et maniabilité facile pour vous aider à gagner du temps lors des travaux de fixation à cadence élevée (plateforme de batteries Nuron)
Commander

Nouveau

Nuron

Visseuse à choc s/fil SID 4-22 carton

Visseuse à choc s/fil SID 4-22 carton

Visseuse à choc à moteur sans charbon, compacte et optimisée pour une fixation non structurelle plus fiable et efficace dans le bois et le métal (plateforme de batteries Nuron)
Commander

Nuron

Boulonn. choc s/fil SIW 6AT-22 1/2" cart

Boulonn. choc s/fil SIW 6AT-22 1/2" cart

Boulonneuse 22 V avec carré à anneau de friction robuste de 1/2" pour un chevillage et un boulonnage plus rapides et plus sûrs
Commander

Quel mandrin choisir ?

Vous travaillez principalement avec des vis ?

Choisissez une visseuse à chocs avec un mandrin hexagonal 1/4" si vous devez :

  • Fixer :

    des vis et autres fixations compatibles

  • Utiliser :

    des embouts de vissage conçus pour les outils à chocs

  • Privilégier :

    un changement rapide des embouts et la polyvalence

  • Travailler dans :

    la menuiserie, la charpente, la construction et la fixation générale

Utilisez-vous principalement des boulons et des écrous ?

Choisissez une boulonneuse à chocs avec un mandrin si vous devez :

  • Fixer :

    des écrous, des boulons et autres fixations compatibles

  • Utiliser :

    des douilles à choc

  • Privilégier :

    un couple élevé et un maintien sûr des douilles

  • Travailler dans :

    le boulonnage structurel, l’ancrage, la maintenance et les applications mécaniques

Notre sélection

Nouveau

Nuron

Boulonneuse à choc sans fil SIW 8-22 ½”

Boulonneuse à choc sans fil SIW 8-22 ½”

Boulonneuse à choc Ultimate sans fil et à couple élevé avec carré à anneau de friction de 1/2" 1/2 po pour le boulonnage et le chevillage structurels (plateforme de batteries Nuron)
Commander

Nouveau

Nuron

Boulonn. choc s/fil SIW 4AT-22 1/2" cart

Boulonn. choc s/fil SIW 4AT-22 1/2" cart

Boulonneuse à choc sans fil et compacte offrant un équilibre parfait entre puissance et maniabilité (plateforme de batteries Nuron)
Commander

Nouveau

Nuron

Visseuse à choc à renvoi d'angle SID 4R-22

Visseuse à choc à renvoi d'angle SID 4R-22

Visseuse à choc à renvoi d'angle, compacte et sans fil pour atteindre les applications difficiles d'accès
Commander

Nuron

Visseuse à choc SID 8-22 7/16“

Visseuse à choc SID 8-22 7/16“

Visseuse à choc sans fil Ultimate pour le perçage et la fixation de grands diamètres
Commander

Quels accessoires choisir ?

Les bons accessoires vous permettent de tirer le meilleur parti de votre outil à chocs tout en favorisant les performances, la sécurité et la durabilité.

Vous utilisez une visseuse à chocs ou devez transporter votre outil ?

Choisissez des accessoires qui améliorent l’efficacité du vissage et la mobilité.

  • Jeux d’embouts à choc :

    conçus pour être utilisés avec des visseuses à chocs et disponibles pour différents types de fixations et de matériaux.

  • Crochets de ceinture :

    gardent les outils sans fil à portée de main, notamment lors des travaux en hauteur.

  • Coffrets à outils :

    permettent de protéger et d’organiser les outils et accessoires pendant leur stockage et leur transport.

Vous utilisez une boulonneuse à chocs ?

Choisissez des douilles à choc et, si nécessaire, des bagues de friction de rechange pour votre boulonneuse.

  • Douilles à choc :

    conçues pour résister aux forces générées par les boulonneuses à chocs lors du serrage ou du desserrage des écrous et des boulons.

  • Bagues de friction :

    les bagues de rechange permettent de maintenir une bonne retenue de la douille lorsque la bague d’origine est usée.

Notre sélection

Embout de visseuse à choc diamant S-B (IMP)

Embout de visseuse à choc diamant S-B (IMP)

Embout de vissage haute performance à revêtement diamant et avec une zone d'impact pour une utilisation avec des tournevis à choc
Commander

Nouveau

Crochet de ceinture

Crochet de ceinture

Crochets de ceinture et porte-embouts pour visseuses-perceuses-visseuses/visseuses ou visseuses à choc/boulonneuses à choc sans fil sur la plateforme de batteries Nuron
Commander
Kit de douilles à choc S-NSD 1/2"

Kit de douilles à choc S-NSD 1/2"

Jeu de douilles à choc pour le serrage des boulons et des chevilles
Commander
Douille à choc profonde SI-S 1/2" L

Douille à choc profonde SI-S 1/2" L

Douille à choc longue de 1/2" pour le serrage des boulons et des chevilles
Commander