Ancrage Cheville Chimique

Posté par Raphael Maudouiralmost 5 years ago
Ancrage Cheville Chimique

Nous souhaitons réaliser la simulation d'une implantation non confome à l'aide de Profis Engineering. Par exemple, implantation d'une cheville chimique M16 (HIT-HY 200-A + HAS-U 8.8 M16) avec une profondeur d'implantation effective de 50 mm. Est-il possible de réaliser ce calcul pour envisager la rupture du béton?

Chevillage ; Goujons ; Cheville chimique ; HST3 ; HY 200 A ; HDA,beton,profondeur d'implantation

1 Réponse
Posté par Yannick Salaunalmost 5 years ago
Vérifié par Hilti

Bonjour monsieur Maudouit,

Merci pour votre question.

Le logiciel Profis Engineering est concue pour vous calculer la résistance des chevilles en conformité d'un code de calcul.

Il est donc possiblez de calculer par exemple selon le code de calcul Européen à jour l'Eurocode 2 partie 4 (EN 1992-4).

Ce code de calcul impose une limite d'implantation (hef) des chevilles chimiques de 4 à 6 diamètres au minimum (selon le diamètre) à 20 diamètres mlaximum :

1.3 Dimensions et matériaux des fixations

(1)La présente EN s'applique aux fixations ayant un diamètre minimal ou un diamètre de filetage minimal de 6 mm (M6) ou une section transversale équivalente. En cas de fixation pour ancrage de systèmes non structuraux statiquement indéterminés tels que traités au 7.3, le diamètre de filetage minimal est de 5 mm (M5). Le diamètre maximal de la fixation n'est pas limité pour les charges de traction, mais il est limité à 60 mm pour les charges de cisaillement.

(2) L'EN 1992-4 s'applique aux fixations avec une profondeur effective d'ancrage hef ≥ 40 mm. Seules les fixations pour ancrage de systèmes non structuraux statiquement indéterminés tels que traités au 7.3, avec une profondeur effective d'ancrage d'au moins 30 mm sont considérées, cette valeur pouvant être réduite à 25 mm dans des conditions d'exposition interne. Pour les fixations avec chevilles à scellement, seules les fixations avec une profondeur d'ancrage hef ≤ 20d sont considérées. La valeur établie pour une fixation particulière peut être trouvée dans la Spécification technique européenne de produit pertinente. 

Pour la cheville chilique M16 la profondeur d'implantation effective hef minimum communiquée dans nos ETE est donnée à 80 mm soit 5 diamètres.

Il serait possible de calculer à la main la résitance de base d'une cheville chimique M16 implantée à 50 mm de profondeur par le calcul théorique des modes de ruine en traction :

  • Rupture du cône de béton :




fck = 20 N/mm² pour un béton C20/25
Avec :

k1= kcr,N pour le béton fissuré.
   = kucr,N pour le béton non fissuré.
kcr,N et kucr,N sont donnés dans la Spécification technique de produit pertinente.
Note :
Valeurs indicatives pour kcr,N et kucr,N : kcr,N = 7,7 et kucr,N = 11,0 pour les chevilles de fixation.

  • Rupture par extraction glissement


N°Rk,p= ψsus * σRk * π * d * hef
où:

  • ψsus = 1                pour αsus ≤ ψ°sus
  • ψsus = ψ°sus + 1 - αsus    pour αsus > ψ°sus 


ψ°sus est le coefficient dépendant du produit, qui tient compte de l'influence d'une charge soutenue sur la contrainte d'adhérence devant être prise dans la Spécification technique européenne de produit pertinente (ETE) ;

σRk = σRk,cr pour du béton fissuré ;
    = σRk,ucr pour du béton non fissuré ;
σRk,cr et σRk,ucr sont donnés dans la Spécification technique européenne de produit pertinente (ETE).

Note : Les valeurs σRk,cr et σRk,ucr peuvent dépendre de la classe de résistance du béton.

Cordialement.

Yannick
Ingénieur Expert

Profis Engineering,EN 1992-4,Implantation mini