béton non fissuré en zone sismique

Posté par yves jostover 4 years ago
béton non fissuré en zone sismique

Bonjour, pour une fondation ou sur une dalle (près de l'appui sur un mur), puis-je utiliser du béton non fissuré pour un calcul sous charges sismiques ?

béton non fissuré,charges sismiques

2 Réponses
Posté par Yannick Salaunover 4 years ago

Bonjour monsieur Jost,
 
Les calculs de chevillage pour des charges sismiques sont réalisés selon EN 1992-4 et son annexe C.
 
Les résistances de calcul sismiques des chevilles sont données pour les catégories de performance C1 ou C2 selon les impositions
règlementaires.
Ces deux catégories de performance donnent des résistances dans des bétons fissurés (Ouvertures de fissures : 0.5 mm pour la catégorie C1 et 0.8 mm pour la catégorie C2).
 
Lorsque vous réalisez un calcul de chevillage en statique et en sismique vous pouvez choisir béton non fissuré en statique, en sismique les calculs se feront automatiquement en béton fissuré.
 
Cordialement.

Yannick
Ingénieur Expert.

béton fissuré,Catégorie de performance,Calcul sismique

1 comment on this reply
Posté par yves jostover 4 years ago
Bonjour, Merci pour votre réponse, pour les ossatures principales je ne sais plus si l'on doit être en C2 automatiquement ou si l'on peut être en C1, pourriez-vous me préciser les cas où l'on peut prendre C1 et ceux où il faut C2 ? Merci d'avance Bien cordialement Yves Jost

Posté par Yannick Salaunover 4 years ago

Bonjour,
Suivant que vous que vous regardiez la sélection de la catégorie de performance selon les recommandations Européennes ou la visoin Française vous aurez à prendre en compte :

  • Visoin Européenne : Accélération * paramètre de sol & type de batiment => voir table 5.1
  • Vision Française : Suivant application (Structurelle ; Element non structurel ; Equipement) & type de batiment.


Cordialement.

Yannick
Ingénieur Expert


1 comment on this reply
Posté par yves jostover 4 years ago
Bonjour, merci bonne journée