Calcul au vent pour les GC avec remplissage plein

Posté par Dominique ROUSSEover 4 years ago
Calcul au vent pour les GC avec remplissage plein

Bonjour,
Y a t'il possibilité de selectionner les zones 3 ou 4 pour la vérification au vent.

Je suis en Polynésie ou nous devons prendre en compte une vitesse de 56.7m/s en vent extrème,Vent cyclonique 204km/h

1 Réponse
Posté par Yannick Salaunover 4 years ago
Vérifié par Hilti

Bonjour monsieur Rousse,

Le module garde coprs du logiciel Profis Engineering est en mesure de calculer selon les charges de vent Normal
pour les zones de vent ci après.


Le cas de charges cycloniques n'est pas intégré dans ce logiciel. Il est toujours possible de calculer les chevilles dans le module général en intégrant les forces et moments correspondant au cas cyclonique.
Pour la structure du garde-corps il faudra la justifier séparément.

Cordialement.
Yannick
Ingénieur Expert

Charges cycloniques