Calcul de chevilles avec une platine à cheval sur un joint de dilatation

Posté par Pierre SIMONUTTIover 2 years ago
Calcul de chevilles avec une platine à cheval sur un joint de dilatation

Je voudrais calculer une fixation particulière avec un joint de dilatation au droit du profil.
Pour ce faire il faudrait avoir :

  • d'un coté une cheville avec un oblong vertical
  • de l'autre coté deux chevilles avec des trous ronds

Comment peut-on modéliser cela avec Profis?
Il n'est apparemment pas possible de spécifier un oblong quand on sélectionne une platine personnalisée.

Profis Engineering,joint dilatation

1 Réponse
Posté par Mickaël Le Ménac'hover 2 years ago

Bonjour Monsieur,
Le joint entre les 2 platines sera à modéliser comme un bord libre du béton, donc vous aurez 2 platines à modéliser, avec un trou oblong sur l'une et 2 trous "standard" sur l'autre.
Indépendamment de la présence du joint, les platines personnalisées entrent dans le cas du jugement d'expert Hilti SOFA, le cas n'étant pas couvert par l'EN1992-4:2018. La méthode SOFA imposant l'usage de trou remplis (remplissage de l'espace annulaire entre le diamètre extérieur de la cheville et son trou de passage dans la platine) pour assurer une transmission homogène du cisaillement sur touts les chevilles de la platine, vous n'aurez donc pas de trou oblong avec un modèle personnalisé.
Par contre, les modèles de 3 chevilles avec 1 ou 2 trous oblongs sont bien intégrés dans Profis Engineering et peuvent être calculés sauf cas particulier (présence d'un bord libre entre les chevilles, ici).
Cordialement
Mickaël Le Ménac'h
Ingénieur d'études

Profis Engineering,trous oblongs,rondelle de remplissage