Posté par Fabrice Pastorellialmost 5 years ago
CFS S SIL et hydrocarbures
Bonjour,
Quelle est la réaction du mastic silicone CFS S SIL sous exposition aux hydrocarbures (parking) ?
Merci
1 Réponse
Posté par Mickaël Le Ménac'halmost 5 years ago
Bonjour,
Les solvants et huiles minérales font gonfler les silicones.
Le mastic coupe-feu silicone CFS-S SIL / CP 601S est détruit en moins de 24 heures en cas d'exposition à du carburant de type essence ou kérosène sous forme liquide et est stable pour une durée maximale de 7 jours en cas d'exposition à du diesel ou de l'huile pour moteurs et engrenages.
Sous forme vapeur, la stabilité est de 7 jours maxi avec l'essence, le kérosène, et supérieure à 28 jours pour le diesel et huile.
Ces données restent relatives à une exposition accidentelle et non permanente.
Cordialement
2 comments on this reply
Posté par Mickaël Le Ménac'halmost 5 years ago
Bonjour,
Le mieux reste d'utiliser un couvre joint au-dessus du mastic pour palier à ce point, car aucun produit de calfeutrement de joint n'est adapté à une exposition permanente aux hydrocarbures. Ceci permet également de protéger le mastic de l'abrasion par rapport à la dureté Shore.
Cordialement
Mickaël
Posté par DARTNELL.Lalmost 5 years ago
Bonjour,
Existe-t-il alors chez HILTI un produit pour la réalisation de joints étanches anti hydrocarbures, adapté aux joints de parking par exemple?
Cordialement,