Chevillage dans béton frais

Posté par Guillaume ZALTRONalmost 4 years ago
Chevillage dans béton frais

Bonjour,
Quel temps de séchage minimum dois je avoir pour effectuer un calcul ?
Dans mon cas chevillage de platine d'étais tirant poussant pour contreventer un prémur, chevillage dans dalle de 20 cm.

Chevillage Mécanique,Platine standard

1 Réponse
Posté par Bettina Bonczalmost 4 years ago

Bonjour monsieur Zaltron,

Le temps de séchage minimum du béton pour une application non temporaire est de 7 jours.

Il existe néanmoins une possibilité de poser des chevilles pour des applications temporaires avant 7 jours en se basant sur le rapport d’essais  du DIBt n° Z-21.8-2137 dans du béton frais entre 10N/mm² sur cube (12.5 N/mm² sur cylindre) à 25 N/mm² sur cube (30 N/mm² sur cylindre).

Selon le type de ciment et le temps de séchage il est possible de calculer une résistance théorique du béton avant 28 jours.
Généralement il est possible après 3 à 4  jours d’avoir une résistance à la compression suffisante pour obtenir les résistances du tableau précédent suivant le type de béton.

Nous restons à votre disposition pour tout autre renseignement.

Cordialement.  
Yannick SALAÜN

connecteurs acier - béton,Chevilles,fixation platine