Posté par Paul MULLERalmost 4 years ago
Chevillage en sous face de bac collaborant
Quel type de cheville prévoir pour fixer des suspentes pour faux plafond en sous-face d'un plancher collaborant type Cofraplus 60 0.75mm de 110 mm d'épaisseur ?
Les règles professionnelles des planchers collaborant limite à 8 mm le diamètre de la cheville et à 500 DaN la charge suspendue. Le chevillage s'effectuera en creux d'onde dans l'axe de la nervure
1 Réponse
Posté par Bettina Bonczalmost 4 years ago
Bonjour monsieur Muller,
Pour ce type d’application nous vous recommandons l’utilisation de la cheville HUS3-I 6x55 M8/M10 implantation 55 mm.
La capacité de la cheville en traction dans un béton fissuré C20/25 est de 138 daN ELU par cheville (application unitaire).
Nous restons à votre disposition pour tout autre renseignement.
Cordialement.
Yannick SALAÜN
1 comment on this reply
Posté par Paul MULLERalmost 4 years ago
Est-il possible de prévoir 2 chevilles ? Par exemple : Soit dans l'axe du creux de l'onde du bac collaborant, avec quel écartement ? Soit perpendiculairement avec 1 cheville dans les 2 creux d'onde voisins, soit un écartement de 200mm. A noter que l'article 7.18 des recommandations professionnelles pour la conception et la réalisation de planchers collaborants acier béton de juillet 2020 indique que l'espacement des points d'attache ne doit pas être inférieur à 6000mm dans les deux directions.