Chevillages Muralière Bois

Posté par Vincent Grandolalmost 3 years ago
Chevillages Muralière Bois

Bonjour,
Dans le cas du chevillage d'une muralière bois, dois-je utiliser un montage avec écartement et couche intermédiaire et modifiant la résistance de compression en fonction du type du bois utilisé ou dois rester en montage sans écartement?

bois,Muralière

3 Réponses
Posté par Yannick Salaunalmost 3 years ago
Vérifié par Hilti

Bonjour,


Pour la fixation d'une muralière bois sur un support en béton nous recommandons de réaliser le calcul en prenant en
compte une flexion guidée des fixations.


Pour ce faire il faut déterminer à quelle distance "la", est appliquée la force de cisaillement.


La distance "la" correspond 1/2 diamètre de cheville + épaisseur de calage + 1/2 épaisseur de platine.


Sur le logiciel il faudra simuler par exemple une platine de 10 mm et mettre un calage d'une épaisseur de la mortier de l’épaisseur de la muralière - 5 mm.
La force de cisaillement sera alors appliquée à la moitié de l'épaisseur de la muralière.

Cordialement
Yannick



Posté par Jean-Yves Burlet24 days ago

Bonjour,
Est-ce que la flexion guidée correspond à un niveau encastrement 2 ?
Quelle valeur faut-il renseigner pour la résistance en compression dans le cas d'une muralière bois ?

Preneur d'un exemple si vous avez !

Merci à vous :)


Posté par Yannick Salaun24 days ago

Bonjour
Non le calcul d'une muralière bois n'est pas prévue dans PROFIS qui comme EN 1992-4 est pour calculer des platine en acier sur du béton.
Prendre un coefficient Alpha de 2 (flexion guidé) n'est pas sécuritaire.
Un calcul selon la déformation du bois et la prise en compte de la rotule plastique comme dans EC5 donne un coef autour de 1.5 qui n'est pas paramétrable dans PROFIS.

En synthèse soit vous considérez dans PROFIS un coef de 1 (niveau d'encastrement) c'est a dire flexion simple ou bien vous nous adressez un mail au service technique pour que l'on calcul selon le équation de Johasen l'incidence du guidage dans le bois. Le mail du service technique est : fr-servicetechnique@hilti.com..

Cordialement.
Yannick SALAÜN