Clous x-enp cartouche rouge

Posté par Abdouover 4 years ago
Clous x-enp cartouche rouge

Bonjour ,
Nous avons une situation : fixation d'un bac acier sur des poutres métalliques avec l'épaisseur de l'aile > 15 mm acier 355 ,
Etant donné que les fixations ont déjà étés réalisées avec les clous x-enp (cartouche rouge) , après contrôle par la jauge , les clous sont comformément ancrés , mais le client insiste sur la réutilisation des cartouches noires vu l'épaisseur de l'aile de poutre ...
Donc Est ce qu'on est obligé de refaire les fixations avec les cartouches noires ?

Clous X-ENP,X-enp

1 Réponse
Posté par Yannick Salaunover 4 years ago

Bonjour,
La couleur de la cartouche n'est pas un paramètre obligatoire de la pose des clous X-ENP 19 L15.
Ce qui est obligatoire c'est de vérifier la bonne hauteur hNvs du clou lorsqu'il a été posé, qui doit être entre 8,2 et 9,8 mm ainsi que l'épaisseur de support et l'épaisseur du recouvrement de tôles (voir ATE 04-0101).
Le réglage de l'appareil et le choix de la couleur de la cartouche doit permettre de respecter un bon enfoncement du clou.

Nous restons à votre disposition.
Cordialement.

Yannick
Ingénieur Expert

X-ENP 19,hnvs