Coefficient gama Mc du cône de béton en calcul sismique

Posté par Karim SAIDIalmost 2 years ago
Coefficient gama Mc du cône de béton en calcul sismique

Bonjour,
Pour un calcul sismique selon l'eurocode 2 (cheville C2 par exmple) pourquoi vous utilisez gama Mc,eq = 1,5 au lieu de 1.2 (situation accidentelle Tableau 4.1) car d'après le § 9.1 eurocode 2, si on n'est pas dans une zone de très faible sismicité alors on n'utilise pas la situation permanente et transitoire

sismique,Eurocode 2,permanente

1 Réponse
Posté par Mickaël Le Ménac'halmost 2 years ago
Vérifié par Hilti

Bonjour Monsieur,
Le dimensionnement en sismique réalisé par Profis Engineering tient compte en effet d'une situation permanente ou transitoire et pas d'une situation sismique accidentelle avec coefficient de sécurité béton de 1.3 au lieu de 1.5 selon la NF EN 1992-4 AN de décembre 2022.
Ceci reste dans le cadre d'une Annexe Nationale et n'a donc pas été intégré en accès direct dans le logiciel, contrairement par exemple au cas accidentel des crash barriers de véhicules.
Cordialement
Mickaël Le Ménac'h

sismique,Profis Engineering

1 comment on this reply
Posté par Karim SAIDIalmost 2 years ago
Merci pour la réponse, après une seconde recherche dans l'eurocode 2 je trouve que c'est l'article § 4.4.2.2 (2) qui demande de considérer le séisme comme une situation permanente et transitoire. l'ETAG 001 § 3.3.2.3 Annexe E va dans ce sens.