Connexion béton-béton

Posté par Laurent Maheover 4 years ago
Connexion béton-béton

Bonjour, J'ai besoin de renforcer une dalle de grande dimensions (environ 34m x 25.5 m) avec de multiples appuis et continuités pour des circulations de camions. Votre logiciel de calcul en ligne limite la dimension de la dalle à 10m x 10m. Doit-on prévoir des joints de retrait dans le sur-béton avec des distances maxi entre joint de 10m? Ou n'y a t-il pas de spécifications à ce sujet?

connexion béton béton,retrait,dimension max en joints?

1 Réponse
Posté par Expert Ask Hiltiover 4 years ago
Vérifié par Hilti

Monsieur,

Merci de nous avoir consulté.
Le module connexion béton-béton pour renforcement de dalle est limité à 10mx10m sur notre logiciel Profis Engineering.
Vous pouvez utiliser le module de renforcement générique qui vous permets de dimensionner un tronçon de dalle de 1mx1m en zone courante sans tenir compte de la vérification de la zone de bord au retrait quelle que soit votre dimension de dalle.
Les joints de retrait vont dépendre des surfaces maximale prévues pour le coulage du béton. Par exemple, si vous avez prévu de couler une dalle de X m x Y m en plusieurs tronçons, les joints de coulage seront à retenir sur les bords des tronçons considérés.
Pour plus de détails par rapport à votre cas particulier qui nécessite plus d'approfondissement, je vous invite à nous contacter à l'adresse de notre service technique fr-servicetechnique@hilti.com.

Cordialement,

Omaïma ZAHIDI
Ingénieur Expert

Profis Engineering,connexion béton béton,retrait