Constante de Prisme pour Cibles POA 26

Posté par Bruno LUSSONabout 3 years ago
Constante de Prisme pour Cibles POA 26

Bonjour, nous utilisons un théodolite Spectra Focus 50 pour lever des cibles HILTI POA 26.
Quelle est la constante à appliquer ?
Ci-joint fiche de cible.
Merci d'avance

cible,Constante

1 Réponse
Posté par Mickaël Le Ménac'habout 3 years ago
Vérifié par Hilti

Bonjour Monsieur,
Comme détaillé dans la fiche technique que vous avez joint, la constante de prisme due à la plaquette POA26 en elle-même est de -2 mm, à laquelle il faut ajouter la constante de prisme liée à l'appareil utilisé et communiquée par le fabricant, l'exemple étant donné avec les +32.4 mm de LEICA dans cette fiche technique.
Cordialement
Mickaël Le Ménac'h
Ingénieur d'études

POA 26,constante de prisme,plaquette-cible