Bonjour,
J'ai utilisé le module de dimensionnement garde-corps, est-ce qu'une vérification de la nuance d'acier est réalisée sur le calculs des garde-corps ou est-ce que je fais une erreur dans mes hypothèses?
Suivant le modèle en pièce jointe, j'ai un garde-corps qui doit absorber un choc de 100 daN horizontal sur sa main courante.
Rapide vérification sans les combinaisons:
Le garde-corps est composé de:
- montant 10x60 mm² espacement de 1,13m,
Calculs contrainte normale = Med/(I/y)
On a un moment: Med= 1kN.1,13m. 1,5 (coef). 1,00m = 1,695 kN.m
I= b.h3/12= 180 000 mm4
y=30mm
AN: Contrainte normale = 282 MPa
=>S235 ne fonctionne pas (dans les hypothèses il est coché nuance S235)
Merci d'avance.
Bonjour Monsieur,
Votre question a été posée lundi à notre responsable logiciel et a été remontée hier 14/12 à notre maison mère.
Nous revenons vers vous dès que nous avons un retour.
Cordialement
Mickaël Le Ménac'h
