Coupe feu CFS C EL

Posté par Clément POROTalmost 5 years ago
Coupe feu CFS C EL

Bonjour,
 
Notre client nous demande une solution coupe-feu pour le cas de figure ci-dessous :

-Cloison sèche placo ep 100mm
-Pas d’exposition aux intempéries
-Performance à rétablir = EI90
-Produit de préférence = CFS C EL
-Traversant = tube PVC diamètre 125 avec 3,7mm

Le tube traverse la cloison sur la configuration suivante :

Nous avons besoin de :
-Une solution avec mode opératoire clair
-Un quantitatif pour 10 traversés
-Un retour en urgence pour une livraison Lundi.

Merci d’avance pour votre,

Je reste joignable si besoin,

Cordialement,

Clément POROT

CFS C EL,CFS CP

1 Réponse
Posté par Mickaël Le Ménac'halmost 5 years ago
Vérifié par Hilti

Bonjour,
Le collier coupe-feu en rouleau CFS-C EL est un produit de calfeutrement coupe-feu de tubes plastiques ou assimilés permettant de calfeutrer certaines configurations exotiques comme des traversées de tubes à 45°, votre demande, ou encore des coudes à 87°, avec la culotte en partie scellée dans la paroi et donc le tube qui sort au ras de cette paroi.
Ces configurations sont néanmoins limitées à des tubes Ø110 mm maxi (plus de détails dans l'ETE 14/0085 page 51 ou dans la DoP page 34, §8.3.2.21 - lien).
La traversée d'un tube PVC de diamètre 125 mm et d'épaisseur de paroi 3.7 mm pourra être traitée si le tube passe perpendiculairement à la paroi, avec une hauteur de collier sur chaque face (configuration de tube 1) de la cloison sèche et un classement EI120-U/U (le plus contraignant). Détails dans l'ETE §8.3.2.8.
Une autre épaisseur de paroi sera considérée en configuration de tube 2, avec 2 hauteurs de collier et des pattes rallongées (à commander séparément), configuration qui couvre les tubes PVC de 110 à 160 mm (pour le 110 mm vous pouvez rester avec une seule hauteur de collier). Détails dans l'ETE §8.4.2.24.
Cordialement

Mickaël

collier coupe-feu,PVC,rouleau,collier en rouleau,angle 45°