Couple de serrage - Fixation à Tête d'ancrage 8.8

Posté par Julien Testudover 2 years ago
Couple de serrage - Fixation à Tête d'ancrage 8.8

Bonjour,
Pour mon application j'ai des platines fixées par la méthode "Fixation à Tête d'ancrage" selon l'EN 1992-4.
La résistance est bien validée par HILTI PROFIS. Cependant aucun couple de serrage de l'écrou n'est donné.

Y a-t-il un abaque spécifique pour cette configuration, ou bien doit-on utiliser un couple de serrage "standard" ?
Merci

Serrage,1992-4

1 Réponse
Posté par Mickaël Le Ménac'hover 2 years ago

Bonjour Monsieur,
Les ancrages à tête proposés par Profis Engineering sont de mon point de vue un service supplémentaire proposé par Profis, pour des ancrages qui ne sont pas directement disponibles dans notre gamme, mais qui peuvent néanmoins être calculés selon l'EN1992-4:2018.
En l'absence d'ETE pour ces fixations hors portfolio, je vous conseille d'appliquer un couple de serrage de 2 N.m, tel que donné par l'EAD 330924-01-0601 §2.2.5 lorsque le fabricant ne donne pas de couple d'installation Tinst.
Cordialement
Mickaël Le Ménac'h
Ingénieur d'études



Profis Engineering,Ancrages à tête