Entraxe minimum

Posté par Pascaline MERLOZalmost 4 years ago
Entraxe minimum

Bonjour
Quelle est l'entraxe minimum entre les 2 chevilles les plus de proches de 2 platines voisines ? Peut-on prendre l'entraxe minimum fixée par l'ATE ? Si oui, avez-vous une méthode à conseiller pour vérifier les chevilles en tenant compte de cette proximité ?

Intéraction entre chevilles,entraxe

1 Réponse
Posté par Mickaël Le Ménac'halmost 4 years ago

Bonjour Madame,
S'il s'agit de fixations identiques, vous pouvez prendre l'entraxe minimum de l'Évaluation Technique Européenne comme minimum. Cependant, toujours dans ce cas de fixations identiques, si vous devez faire 2 dimensionnements séparés, il peut être utile de considérer une distance au bord virtuelle entre les 2 groupes de chevilles, en prenant soin de ne pas vérifier le mode de rupture du béton en bord de dalle vers ce bord.
Si vous avez du cisaillement et un ou plusieurs bords libres du béton à moins de 10 fois la profondeur d'implantation hef ou 60 diamètres de la cheville, la rupture en bord de dalle est à vérifier, et dans ce cas je vous invite à nous soumettre vos cas à l'adresse fr-servicetechnique@hilti.com pour qu'il soit analyser plus en détail.
Cordialement

entraxe,groupe de chevilles