Fer HA nécessaire - Message bloquant

Posté par Jules Garnierabout 3 years ago
Fer HA nécessaire - Message bloquant

Bonjour,
Je reçois un message blocant sur le module général pour le dimmensionnement d'un ancrage.
le message est :
Quatre fers HA sont nécessaires, à gauche et à droite du groupe de chevilles, à moins de 0,75h_ef.
Pourriez-vous m'aider à débloquer la situation car je ne comprend pas quel est le paramètre à modifier.

Très cordialement,
Jules GARNIER

ancrage mécanique,Platine rigide

2 Réponses
Posté par Mickaël Le Ménac'habout 3 years ago

Bonjour Monsieur,
Pour pouvoir effectuer le transfert des charges de traction (mode de rupture par cône de béton) et / ou des charges de cisaillement (mode de rupture du béton en bord de dalle), vous avez besoin d'une certaine proximité entre les fixations et le renforcement supplémentaire (ferraillage additionnel) dans la zone de l'ancrage.
La mise au point du renforcement supplémentaire est abordé dans l'EN1992-4:2018 au §7.2.1.2 pour la traction (point c) : "seules les barres ayant une distance inférieure ou égale à 0.75 hef par rapport à la fixation peuvent être considérées comme efficaces"), et pour le cisaillement au §7.2.2.2 (0.75 c1).

Dans le cas où le renforcement supplémentaire (ou la part non sollicitée du ferraillage) permet ce transfert de charge, le mode de ruine n'est plus calculé selon l'EN1992-4:2018 de la partie chevilles, mais par la vérification de ce ferraillage.
Nota : la combinaison traction et cisaillement est à effectuer selon le §7.2.3.2 de l'EC2-4 (au lieu du §7.2.3.1) pour les fixations avec renforcement supplémentaire.
Cordialement
Mickaël Le Ménac'h
Ingénieur d'études

Profis Engineering,Renforcement supplémentaire

1 comment on this reply
Posté par Jules Garnierabout 3 years ago
Bonjour Mickaël et merci pour votre réponse, Pourriez-vous me dire quel est le paramètre à modifier pour réduire ou augmenter cette valeur de h_ref car en modifiant l'entraxe des armatures jusqu'à venir coller les renforcements aux tiges d'ancrages, je ne parviens toujours pas à faire disparaitre le message. Aussi, est-il possible d'augmenter la quantité de barre de renforcement? je ne trouve pas le champ correspondant. Merci par avance.

Posté par Mickaël Le Ménac'habout 3 years ago

Bonjour Monsieur,
Vous pouvez nous envoyer votre fichier à l'adresse fr-servicetechnique@hilti.com si nécessaire.
Le nombre de fers peut être modifié par le biais de leurs entraxes, leur Ø aussi.
La profondeur d'ancrage dépend de la fixation. Elle peut prendre des valeurs variables pour certaines chevilles mécaniques. Pour les chevilles chimiques elle est située dans une plage de 6 à 20 diamètres.
Vous avez en pièce jointe une capture d'écran d'un cas exemple.
Cordialement
Mickaël Le Ménac'h