Fixations HAS-U 8.8 M30x380 + résine HIT-RE 500 granit

Posté par Antoine BREHIER44 minutes ago
Fixations HAS-U 8.8 M30x380 + résine HIT-RE 500 granit

Bonjour. Je souhaiterais fixer une potence sur un mur granit avec des tiges HAS-U 8.8 M30x380 + résine HIT-RE 500 V4.
Quelles précautions prendre pour ce matériau support?
Il y a il des essais spécifiques à réaliser pour valider la tenue du mur granit? Si oui, à quelle charge de traction et cisaillement?

Merci

Cheville,Granit

1 Réponse
Posté par Mickaël Le Ménac'h11 minutes ago

Bonjour Monsieur,

Les résultats dans de la pierre pouvant être variables en fonction de nombreux paramètres (dont sa dégradation en fonction de l’exposition aux intempéries), des essais d’arrachement, en principe destructifs, sont nécessaire pour valider la performance de l’ancrage / de la platine (en tenant compte des interactions entre chevilles).

Nos essais sont interprétés selon les recommandations du CISMA de 2013 ci-jointes. Pour la RE 500 V4, vous aurez donc un coefficient de sécurité de 5 entre la charge limite multiple pleine masse validée et la moyenne de ruine des 5 essais les plus défavorables sur 15 (un valeur indicative est délivrée à partir de 5 essais minimum).

Intéraction entre chevilles : un entraxe caractéristique (sans interaction) de 3 fois la profondeur d’implantation hef est à considérer, comme dans le béton
Donc par exemple pour une HIT RE 500 V4 / HAS-U 8.8 M30 implantée à 300 mm de profondeur, une cheville pleine masse / unitaire sollicite un carré de 900x900 mm (donc 2 chevilles entraxe 200 mm sollicitent 1100x900 mm, soit la performance de 1.22 chevilles et pas deux).

En fonction des sollicitations et de la platine prévue (entraxes, hors distances au bord libre), nous pouvons vous proposer une valeur d’arrêt opérateur N1, ou en fonction des résultats d’essais vous proposer une platine justifiable (sous réserve de vérification séparée de sa rigidité).

Avec la RE 500 V4, vous pouvez considérer que la performance sera limitée par la pierre, comme en attestent pour l’exemple les résultats exceptionnels ci-joint de tests réalisés dans des pierres très dures.

Nous restons à votre disposition pour tout renseignement complémentaire.

Cordialement


Mickaël Le Ménac'h
Ingénieur d'études
Département Technique.CST.