GARDE-CORPS SECTION

Posté par Bobover 4 years ago
GARDE-CORPS SECTION

Bonjour,

Sauf erreur de ma part, pourquoi n'y a-t-il pas de charge verticale par défaut sur le dimensionnement de vos main courante est-ce une recommandation du CTIM ? car lorsque que je prends le guide PACTE "conception et mise en œuvre des garde-corps (2020)" il conseille pour les garde-corps une charge ponctuelle de 1.0kN sur la partie la plus défavorable, le guide du FFB "comment faire des garde-corps (2013)" quant à lui conseille 0.6kN pour les bâtiments de catégorie A&B&E puis 1kN pour les bâtiments de catégorie C&D.

Cordialement,
DIAQUIN Robert

Garde-corps,main courante

1 Réponse
Posté par Yannick Salaunover 4 years ago
Vérifié par Hilti

Bonjour monsieur Diaquin,
 
Les charges verticales pour dimensionner un garde-corps sont indiquées dans la norme Française NF P 01-013 (0.6 KN à 1KN).
Pour le dimensionnement des fixations du garde-corps ses charges doivent être prises en compte comme un cas de charge non concomitant avec la charge d'exploitation horizontales.
Suivant la position de la platine du garde corps (horizontale ou verticale) le cas des charges verticales peut être négligé si les charges verticales compriment la platine des fixations.

Vous trouverez ci après la synthèse des cas de charges verticales sur les gardes corps.



Cordialement.

Yannick
Ingénieur Expert

Garde corps,Charges verticales,NF P 01-013

1 comment on this reply
Posté par Bobover 4 years ago
En ce qui concerne les fixations je suis d’accord, or votre application concernant le module garde-corps est vendue comme : « Calcul intégral des garde-corps avec optimisation des coûts de matériel ». Ce que je veux dire c’est que si je choisis une section dans votre application en 50x5 mm pour ma main courante avec 1500 mm entre poteaux, il considère que la main courante est de section admissible or avec des charges verticales suivant la norme cette main courante ne passe pas au calcul. je pense qu'il serait important de prendre en considération cette charge pour les sections de main courante.