Hef limit sous profis engineering

Posté par Edouard LAUBERover 1 year ago
Hef limit sous profis engineering

Boujour
sous profis, pour un rapport d'une cheville HST3 M12, je retrouve dans le rapport:
hef opti= 50mm
hef limit=69mm
hnom=60mm

à quoi correspond le hef limit ?

d'avance merci pour votre retour

cordialement
lauber edouard
eiffage

profis,hef,limit

1 Réponse
Posté par Mickaël Le Ménac'hover 1 year ago
Vérifié par Hilti

Bonjour Monsieur,
La cheville HST3 M12 est une cheville mécanique avec une implantation variable, sur 2 plages de 50 à 69 et de 70 à 125 mm, éventuellement limitée par l'épaisseur minimale du support.
L'épaisseur mini du support (selon ETE 98/0001 tableau B12 page 27) est hmin=100+hef-hef,min (50)
J'en déduit que votre épaisseur de béton doit être de 120 mm, ce qui limite votre implantation maximale.
Cordialement
Mickaël Le Ménac'h

Profis Engineering,hmin,hef

1 comment on this reply
Posté par Edouard LAUBERover 1 year ago
Bonjour merci pour votre retour , je comprends parfaitement et j'ai retrouvé l'information dans l'ATE. Merci !