Hilti PROFIS Enginering

Posté par Thibaut Wine11 months ago
Hilti PROFIS Enginering

Dans le cadre d'un projet dans le domaine nucléaire (CEA/EDF), nous avons prévu d'utiliser des chevilles de la gamme HDA-P/HDA-T. Nous devons dans ce cadre utiliser une version validée. du logiciel HILTI PROFIS Engineering (Donc hors utilisation en ligne) De nos informations la dernière version validé est la v3.0.80.
Hors cette version est antérieur au dernier dossier ETA des chevilles HDA-P/HDA-T datant du 06/05/2025.
Existe-t'il une version logicielle validée par EDF ayant les ETA à jour des chevilles HDA-P/HDA-T?

logiciel,Nucléaire,Cheville,Validation

1 Réponse
Posté par Mickaël Le Ménac'h2 months ago

Bonjour Monsieur,
Désolé pour le délai de réponse, lié à une problématique de notifications.
La version offline 3.1.25 a été qualifiée par Orano et EDF en février 2026, avec les évolutions suivantes :

  • Nouvel ETE de la HDA avec amélioration des performances (extraction glissement, résistance acier en cisaillement, …) à 100 ans - votre demande
  • Nouvel ETE de la HST4 à 100 ans
  • Correction du calcul des déplacements de la HST4 en sismique C2 avec rondelle de remplissage
  • Nouvelle cheville HST2 V3 en Inox HCR
  • Adoption de l’Annexe Nationale de l’EN1992-4

Vous pouvez joindre le service technique par le biais de l'adresse fr-servicetechnique@hilti.com
Cordialement
Mickaël Le Ménac'h